The FANUC DR/6-12B Stainless is a high-speed delta robot for assembly, picking and packing applications in the food industry.

DR-3𝑖B/6 INOX

DR-3𝑖B/6 STAINLESS este primul robot FANUC Delta din oțel inoxidabil, conceput pentru a ajuta clienții să maximizeze eficiența în aplicațiile de preluare și ambalare, în special a produselor alimentare, farmaceutice și cosmetice. Robotul este clasificat IP69K, având un corp complet închis din oțel inoxidabil care este rezistent la substanțele chimice și la presiunea/temperaturile ridicate necesare în mediile stricte de spălare tipice industriilor alimentară, cosmetică și farmaceutică.
Sarcina utilă robot
6 kg
Raza de acțiune robot
1200 mm
Axe
4
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Maximizați randamentul

Manipulați sarcini utile de până la 6 kg la viteze mari, combinate cu o rază de acțiune de 1200 mm și un design puternic cu patru axe.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standarde de igienă la nivel înalt

Suprafața din oțel inoxidabil asigură o rezistență excelentă la coroziune pentru cerințe sporite de curățare și igienă. Suprafețele netede și garniturile din cauciuc fluorat previn acumularea de murdărie și bacterii.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialist pentru aplicații alimentare

Evitați riscul de contaminare cu vaselina de uz alimentar NSF-H1 și beneficiați de performanțe de top și de respectarea normelor de igienă în medii solicitante cu protecție IP69K
Pictogram for Easy to clean (robot) in black. SVG format.

Două finisaje de suprafață diferite

Acest model este disponibil cu două finisaje de suprafață diferite. Puteți alege fie finisajul inoxidabil standard, fie finisajul oglindă potrivit pentru industria alimentară americană, ambele fiind ușor de curățat.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
6 kg
Raza de acțiune robot
1200 mm
Axe
4
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP69K
Poziție de montare
Montare pe tavan
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

DR-3iB/6 STAINLESS Picking Chicken
Delta Robot,  Food Grade,  DR-3iB/6 STAINLESS,  Delta,  food grade,  food handling,  picking,  Car,  Transportation,  Vehicle
Dr-3iB/6 Stainless picking raw chicken filets

Seria DR-3

Descoperiți seria DR-3 unică, ultra-compactă și intrați într-o nouă dimensiune în manipularea de mare viteză a pieselor mici.

Inspirați-vă