The FANUC Roboshot α-S130iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S130𝑖B

Proiectată pentru a excela în afacerile cu conectori, producția de automobile, producția de electronice, fabricarea dispozitivelor medicale și fabricarea bunurilor de consum, această mașină este piatra de temelie a proceselor eficiente de turnare prin injecție. Renumită pentru capacitatea sa de a manipula materiale din cauciuc siliconic lichid (LSR), aceasta este alegerea preferată pentru aplicații universale, ceea ce o face o selecție populară în diverse industrii.
Tonaj
1300 kN | 130 tonf
Distanța între barele de legătură, H×V
530x530 mm
Diametru șurub (mm)
26, 28, 32, 36, 40 mm
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Versatilitate sporită

Seria ROBOSHOT a-SiB oferă timpi de răspuns mai rapizi, rate de injecție, presiuni de injecție standard îmbunătățite, opțiuni mai largi pentru diametrul șurubului și potențial pentru controlul servo-core pe patru axe.
Function to estimate the power consumption in advance

Cel mai scăzut consum de energie

Tehnologia servo FANUC ROBOSHOT și recuperarea energiei reduc consumul de energie al ROBOSHOT cu 50-70% față de sistemele hidraulice și cu 10-15% față de concurenți. Întreținere redusă, timp de funcționare ridicat, mai puține piese înseamnă cel mai mic TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precizie și acuratețe

ROBOSHOT utilizează unități CNC FANUC pentru un control precis, oferind cea mai rapidă accelerație și asigurând acuratețe, fiabilitate, mișcare, poziție și control al presiunii de cel mai înalt nivel.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilitate CNC de talie mondială

Cu 65 de ani de dezvoltare, FANUC ROBOSHOT se mândrește cu cel mai fiabil control CNC din lume. Ușor de utilizat cu interfețe standard, acesta asigură o prelucrare rapidă și o calitate constantă a pie
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Cel mai mic cost de proprietate

ROBOSHOT excelează în minimizarea costurilor de proprietate prin întreținere redusă, timp de funcționare ridicat, mai puține componente și uzură minimă. Spuneți adio grijilor legate de costurile de pr
Test Description

Asistență tehnică pe viață

Cu peste 35 de ani de experiență și o dedicare pentru precizie, FANUC asigură o fiabilitate ridicată în producerea de produse durabile și de înaltă calitate, sprijinind clienții în realizarea de operațiuni eficiente.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilitate și longevitate

FANUC oferă un set de acțiuni de mentenanță preventivă pentru a vă permite să prelungiți durata de viață a mașinii, ceea ce duce la reducerea costurilor, maximizarea timpului de funcționare și creșter

Specificații tehnice

Unitate de prindere
Mecanism de prindere
5 Point double toggle
Tonaj
1300 kN | 130 tonf
Înălțimea maximă și minimă a matriței - Placă simplă
570-200 mm
Înălțimea maximă și minimă a matriței - Placă simplă (mărită)
670-200 mm
Cursă de prindere
400 mm
Diametru inel de poziționare
125 mm
Distanța între barele de legătură, H×V
530x530 mm
Dimensiune placă, H×V
730x730 mm
Dimensiunea minimă a matriței, H×V
300x300 mm
Greutatea maximă a matriței - Placă simplă
750-750 Moving-Stationary
Cursă ejector
100 mm
Forța maximă de ejectare
25 kN | 2.5 tonf / Increased (60 kN | 6.0 tonf)
Unitate de injecție
Diametru șurub (mm)
26
28
32
36
40
Cursă de injecție (mm)
95
95
128
144
144
Volum maxim de injecție (cm³)
50
58
103
147
181
Forța de contact a duzei
15 kN | 1.5 tonf
Forța de contact a duzei (mărită)
30 kN | 3.0 tonf
Max. Injection Speed (mm/s)
200
Presiune maximă de injecție și menținere 1 (MPa)
290
270
250
190
160
Presiune maximă de injecție și menținere 2 (MPa)
260
240
220
190
160
Debit maxim de injecție (cm³)
106
123
160
203
251
Presiune maximă de injecție (mod de umplere cu presiune înaltă) (MPa)
340
320
270
220
-
Viteza maximă de rotație a șnecului (min⁻¹)
300
300
300
300
300
Greutate mașină Placă simplă | Placă dublă
4.9 | - t
Max. Injection Speed (mm/s)
200 (high duty)
Presiune maximă de injecție și menținere 1 (MPa)
-
-
250
200
180
Presiune maximă de injecție și menținere 2 (MPa)
-
-
220
200
180
Debit maxim de injecție (cm³)
-
-
160
203
251
Presiune maximă de injecție (mod de umplere cu presiune înaltă) (MPa)
-
-
270
220
-
Viteza maximă de rotație a șnecului (min⁻¹)
-
-
450
450
450
Greutate mașină Placă simplă | Placă dublă
4.9 | - t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Presiune maximă de injecție și menținere 1 (MPa)
290
270
250
190
160
Presiune maximă de injecție și menținere 2 (MPa)
260
240
220
190
160
Debit maxim de injecție (cm³)
185
215
281
356
439
Presiune maximă de injecție (mod de umplere cu presiune înaltă) (MPa)
340
320
270
220
-
Viteza maximă de rotație a șnecului (min⁻¹)
450
450
450
450
450
Greutate mașină Placă simplă | Placă dublă
4.9 | - t
Șnec și cilindru
Număr de zone de încălzire
3
3
3
3
3
Număr de pirometre
1 Nozzle
Putere totală încălzitor (kW)
6.5
7.2
8.4
9.1
9.9

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Seria ROBOSHOT

Rate rapide de injecție, precizie și acuratețe. Explorați acum seria noastră ROBOSHOT!

Inspirați-vă

Inspirați-vă din succesul altora

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Resurse optimizate și turnare sustenabilă datorită FANUC

În industria ambalajelor alimentare, producția trebuie să fie rapidă, fiabilă și curată. Nu este de mirare că Poloplast a ales mașinile de turnare prin injecție ROBOSHOT de la FANUC. Pe lângă îmbunătățirile imediate ale eficienței și economiile de energie, caracteristicile software avansate ale utilajelor permit companiei să monitorizeze și să crească în continuare productivitatea, în timp ce își extinde gama de produse biodegradabile.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Atelierul de turnare prin injecție își conturează viitorul cu FANUC

Există numeroase mașini de turnare prin injecție a plasticului disponibile pe piață, dar majoritatea producătorilor moderni caută un set de atribute cheie bazate pe flexibilitate, eficiență energetică și performanță. Prin urmare, foarte capabilul FANUC ROBOSHOT, cu potențialul său de schimbare rapidă a sculelor și consumul redus de energie în regim complet electric, este o alegere dovedită pentru orice producător de produse din plastic care dorește să devină mai competitiv și să câștige cote de piață. Printre cei care pot oferi mărturii se numără Viskiplast, cu sediul în Ungaria.