Robots en automatisering voor de Luchtvaartindustrie
Optimaliseer de luchtvaartproductie met FANUC robotoplossingen
Optimaliseer uw luchtvaartproductie vanaf de start begin met de robotoplossingen van FANUC.
Of het nu gaat om materiaalvoorbereiding, positionering, tooling, handling, machinebelading, booglassen of een andere toepassing – met FANUC automatiseert u moeiteloos elk proces. Zo verhoogt u de efficiëntie, verlaagt u de kosten en haalt u het maximale uit uw productie. Dankzij de intuïtieve FANUC teach pendants programmeert u eenvoudig, bespaart u kostbare insteltijd en wordt de doorlooptijd aanzienlijk verkort.
- Toepassing
- Verwante Producten
- Voordelen
Automatisering van luchtvaartprocessen met robots
FANUC biedt een brede waaier aan oplossingen voor gestandaardiseerde processen in de luchtvaartindustrie. Deze variëren van specifieke robots uitgerust met geavanceerde vision en motion control systemen tot specifieke oplossingen voor assemblage, lassen, handling, machinale bewerking, inspectie of verfspuiten. Vaak zijn deze oplossingen ideaal voor het uitvoeren van repetitieve taken die een hoge verwerkingscapaciteit vereisen en die een gezondheidsrisico kunnen inhouden voor mensen. In elk geval heeft FANUC een oplossing om uw cyclustijd te verbeteren en uw doorvoer te verhogen.
Verfspuiten & doseren
Inspectie en kwaliteitscontrole
Booglassen
Handling & assemblage
Additieve productie
Ontbramen, slijpen, finishen & polijsten
Friction Stir Welding (FSW)
Boren en klinken
Lasersnijden
Booglassen
Robots zijn essentieel voor booglassen omdat ze kunnen wat mensen niet kunnen: werken in gevaarlijke omgevingen en de klok rond werken zonder pauzes. Robots kunnen ook meer dan alleen booglassen, ze assembleren vliegtuigonderdelen en voeren andere taken uit in productielijnen voor de luchtvaart. Automatisering is een belangrijk onderdeel van deze industrie omdat het de efficiëntie en kwaliteitscontrole verbetert.
Friction Stir Welding (FSW)
Friction Stir Welding (FSW)) is een lasproces in vaste toestand dat de afgelopen veertig jaar sterk is ontwikkeld. Bij dit proces beweegt een roterend cilindervormig gereedschap langs de onderdelen die met elkaar verbonden moeten worden. Door de rotatie ontstaat een afschuifkracht die het materiaal als het ware ‘roert’ en beide delen stevig tegen elkaar aandrukt. Het gereedschap voert een gecontroleerde ‘dans’ uit over de lasnaad, waardoor de materiaalstroming tijdens het lassen optimaal beheerst wordt. FSW wint snel aan populariteit als dé methode voor het verbinden van materialen zoals aluminium- en magnesiumlegeringen. Bij deze materialen zijn traditionele lasmethodes vaak te traag of genereren ze te veel warmte om effectief te zijn.
Handling & Assembly
De casco-onderdelen waaruit een typisch vliegtuig bestaat, behoren tot de grootste onderdelen in de productiewereld. Om deze onderdelen handmatig te hanteren, zijn veel werknemers nodig. Daarentegen zorgt het gebruik van robots met een hoge payload ervoor dat grote structuurdelen effectief, correct en veilig worden verwerkt, zonder vermoeid te raken.
Boren en Klinken
Nauwkeurigheid bij het boren en klinken is cruciaal voor alle luchtvaartfabrikanten. FANUC producten garanderen precisie in alle productieprocessen voor vliegtuigrompen en grote structuren. Door het implementeren van FANUC producten en oplossingen kunt u de nauwkeurigheid verbeteren en uw uiteindelijke productiekosten verlagen.
Lasersnijden
Het snijden van onderdelen van vliegtuigrompen, meestal van plaatstaal, is een veeleisende bewerking. De plaatpanelen waaruit een standaard carrosserie of vleugelstructuur bestaat, hebben bijvoorbeeld een complex profiel. De speciale FANUC robots garanderen echter een hoge precisie en optimale padnauwkeurigheid.
Ontbramen, Slijpen, Finishen en Polijsten
Veel vliegtuigonderdelen, zoals die in landingsgestellen en motoren, moeten na bewerking ontbraamd, geslepen of gepolijst worden. Deze grote, complexe onderdelen zijn moeilijk handmatig te bewerken, waardoor robots de ideale oplossing zijn. Vision-gebaseerde robots met krachtsensoren kunnen deze taken nauwkeurig en efficiënt uitvoeren, waardoor het proces aanzienlijk versneld wordt. Met hun hoge rigiditeit en snelheid zorgen robots voor consistente resultaten van hoge kwaliteit, terwijl ze minder tijd en arbeid vergen.
Ontbramen met FANUC R-2000𝑖C-210F
Verspuiten & Doseren
Het automatiseren van het verfspuitproces kan een aanzienlijke gewichts- en kostenbesparing opleveren voor fabrikanten in de luchtvaartsector. De juiste verfafzetting op de juiste plaats op het onderdeel (met minimale overspray) leidt tot aanzienlijke verlagingen van zowel de productiekosten als de doorlooptijd.
Inspectie en Kwaliteitscontrole
De grootte van veel grote structuuronderdelen voor vliegtuigen betekent dat er bepaalde uitdagingen zijn als het gaat om kwaliteitsinspectie. Het handmatig uitvoeren van deze taak brengt het tillen en manipuleren van grote, zware onderdelen met zich mee. Ter ondersteuning van de hantering van componenten kunnen robots met vision de eigenlijke inspectieroutines uitvoeren, vaak gebaseerd op algoritmen voor machinaal leren.
Additieve Productie
Een groeiend aantal metalen onderdelen die voorheen machinaal werden gemaakt, worden nu 3D-geprint. Deze nieuwe technologie maakt lichtere en sterkere vormen mogelijk en bespaart op materiaal- en productiekosten. Robotgestuurde additieve productieprocessen vergroten deze mogelijkheden. Een andere vorm van additieve productie is laser overlay lassen, waarbij een extra laag wordt aangebracht op een metalen basismateriaal met behulp van een lasprocedure. Het doel is om een hogere weerstand te bieden tegen slijtage, erosie, cavitatie en corrosie. Het automatiseren van het laser overlay lasproces verbetert de herhaalbaarheid en kostenefficiëntie.
Ons robotaanbod
Articulated Robots
Booglasrobots
Verfspuitrobots
Collaboratieve Robots
Hoogtepunten
𝑖RVision
Krachtsensor
3D Laserscanner
Simulatie
Maximale productie uptime
Voordelen voor uw industrie
Verbeterde kwaliteitscontrole
Kostenefficiëntie
Flexibel en aanpasbaar
Verbeterde veiligheid
Snellere productiesnelheden
Verhoogde efficiëntie
Onze oplossingen voor andere industrieën
Automatisering voor elk productieproces
Automatisering voor elke sector – FANUC ondersteunt elke industrie bij het oplossen van automatiseringsuitdagingen.