Skip to main content
Akim Metal - SMB

Van uitdaging naar succes: CNC-draaibankbouwer vertrouwt op FANUC!

In een wereld van steeds complexere technische componenten hebben bewerkingsmachines steeds meer mogelijkheden en functies nodig. De draaibank, een steunpilaar van de verspanende industrie, is hier een goed voorbeeld van. Het merk SMB van het in Turkije gevestigde Akim Metal bouwt tegenwoordig draaibanken met servo gestuurde dubbele turrets, programmeerbare steunpunten, aangedreven gereedschappen, programmeerbare kop en geïntegreerde automatisering. Voor een optimale procesbesturing in de zoektocht naar een steeds hogere kwaliteit, herhaalbaarheid en productiviteit maakt het bedrijf gebruik van FANUC CNC systemen.
How to produce Advanced Technology

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

De moderne gebruikers van SMB CNC-draaibanken hebben veel meer nodig dan conventionele mogelijkheden zoals vlakken en buitendraaien. Hoe meer bewerkingen een draaibank kan uitvoeren in één enkele opspanning, hoe beter. SMB biedt kernproducten zoals de TT850 en TT550 reeks draaibanken met dubbele turret om aan deze vraag te voldoen. Een nauwkeurige procesbesturing is echter van vitaal belang.

Oplossing:

FANUC's 0𝑖-TF Plus biedt het antwoord. Dit fundamentele CNC systeem is op maat gemaakt voor draaitoepassingen en verbetert de functionaliteit van de draaibank optimaal. Akim Metal SMB profiteert ook van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de FANUC motortechnologie evenals van de automatiseringsoplossingen en uitgebreide kennis van FANUC.

Resultaat

Met de FANUC technologie kunnen SMB draaibankklanten extra bewerkingen uitvoeren zoals schuin draaien, boren, afschuinen, groeven maken, profieldraaien, draadsnijden, tappen en matrijzen trekken op een snelle, betrouwbare, zeer herhaalbare en nauwkeurige manier. Excentrische onderdelen vormen ook geen probleem dankzij de tweekanaalsfunctie van de FANUC besturing, die de twee turrets onafhankelijk van elkaar aanstuurt. Kortom, gebruikers van de SMB draaibank met dubbele turret kunnen meer werk verzetten in minder tijd.

Over Akim Metal

Akim Metal SMB kan steunen op meer dan 50 jaar ervaring als fabrikant van draaibanken voor sectoren als de automobielindustrie, huishoudapparaten, industriële motoren en luchtvaart. Het bedrijf is gevestigd in Istanbul en produceert CNC-draaibanken met geïntegreerde automatiseringsoplossingen om zijn klanten hoogtechnologische oplossingen te bieden. De drie principes kwaliteit, kosten en levering ondersteunen een klantgerichte aanpak. Akim Metal SMB is ISO 9001, ISO/TS 16949 en ISO 14001 gecertificeerd.

MEER INFORMATIE OVER AKIM METAAL
Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

FANUC CNC biedt optimale verbetering van draaibankfunctionaliteit

Akim Metal SMB gebruikt zijn kennis en ervaring om klanten hoogtechnologische CNC draaibanken met geïntegreerde automatisering aan te bieden. Een goed voorbeeld hiervan zijn de TT850C en TT550C series met twee turrets die zijn uitgerust met een krachtige spindel, programmeerbare steunpunten, servogestuurde turrets, programmeerbare kop en optionele aangedreven gereedschappen. Voor de besturing van deze geavanceerde machines vertrouwt het bedrijf op FANUC CNC systemen.

"Ons R&D-team werkt nauw samen met FANUC om ervoor te zorgen dat onze klanten ten volle kunnen profiteren van de stabiele en betrouwbare besturingsinfrastructuur die FANUC biedt," onthult Ali Fazil Böyet, General Manager bij Akim Metal.

Dankzij oplossingen zoals FANUC's 0𝑖-TF Plus CNC en superieure motortechnologie, kunnen gebruikers van SMB-draaibanken bewerkingen zoals vlakdraaien, uitwendig draaien, schuin draaien, boren, afschuinen, groeven maken, profieldraaien, draadsnijden, tappen en matrijzen trekken op een snelle, zeer herhaalbare en nauwkeurige manier uitvoeren.

Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner
Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner

"Onze klanten profiteren in het bijzonder van de superieure prestaties van FANUC besturingen wanneer ze hoge precisie willen bereiken bij de productie van excentrische onderdelen zoals krukassen van motoren".

Aanvraag Referenties

Ali Fazil Böyet

Algemeen manager

Met de tweekanaalsfunctie van de FANUC 0𝑖-TF Plus kunnen gebruikers twee turrets onafhankelijk van elkaar aansturen. Deze functie zorgt voor een superieure efficiëntie bij meerassige en complexe bewerkingsprocessen en voor snelle cyclustijden. Uiteindelijk kunnen gebruikers meer opdrachten in minder tijd uitvoeren.

Maar CNC systemen zijn slechts een deel van het aanbod van Akim Metal SMB. Met de automatiseringsoplossingen van FANUC kan de machinebouwer zijn klanten verzekeren van naadloze robotintegratie, gereedschapswisselsystemen en automatisch be-/ontladen, terwijl het bijdraagt aan de digitaliseringsprocessen in de fabriek door middel van communicatieprotocollen die compatibel zijn met Industrie 4.0.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

"Dankzij onze sterke samenwerking met FANUC kunnen we de nieuwste automatiserings- en CNC technologieën integreren in onze productieprocessen en blijven we krachtige, betrouwbare machines produceren," zegt hij. "Tegelijkertijd zorgt onze nauwe samenwerking met het FANUC service- en engineeringteam in Turkije ervoor dat onze efficiënte productieprocessen ononderbroken kunnen doorgaan."

Akim Metal SMB zegt de productie van het bedrijf toekomstbestendig te maken met FANUC technologieën en het verschil te maken in de industrie met machines die gericht zijn op automatisering en digitale transformatie.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

"We geloven dat onze samenwerking met FANUC - die hoge precisie, kwaliteit en efficiëntie combineert - een belangrijke bijdrage zal blijven leveren aan toekomstige productietechnologieën", besluit Ali Fazil Böyet.

Laat u inspireren!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks automatiseringsoplossingen voor fabrieken, die worden gepresenteerd in gedetailleerde case studies en zijn ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.