ZPM GmbH

De Sleutel tot Succes bij ZPM: FANUC Robots

Toen ZPM zijn machine- en robotgebruik wilde verhogen, de verticaal geĆÆntegreerde productiestrategie van het bedrijf wilde ondersteunen en zijn output nauwkeuriger in kaart wilde brengen, richtte het zich tot MT-LINKš‘– van FANUC. Met deze geavanceerde software kunnen fabrikanten zoals ZPM de gegevens van ƩƩn tot 2.000 machines, robots en PLC-systemen beheren.
Success Story ZPM about MT-LINKi - FANUC Germany
Duration: 02:31min
German with English subtitles

Belangrijkste inzichten van Taak naar Resultaat

Taak

Met de toenemende werklast was het duidelijk dat ZPM een volledig schaalbare, kant-en-klare oplossing voor productiebewaking moest introduceren. Het grote aantal machines en systemen van verschillende fabrikanten in de productiefaciliteit van het bedrijf in Duitsland maakte het echter belangrijk om een systeem te kiezen dat merkonafhankelijke compatibiliteit kon bieden.

Oplossing

ZPM koos voor MT-LINKš‘– van FANUC, een systeem dat verbinding kan maken met bewerkingsmachines, robots en PLC's van verschillende leveranciers. MT-LINKš‘– bewaakt en visualiseert gegevens en biedt tevens de mogelijkheid om te communiceren met een bovenliggend hostsysteem zoals MES (Manufacturing Execution System). Er is geen speciale hardware nodig en de installatie is snel en eenvoudig.

Resultaat

Met MT-LINKš‘– kan de ZPM niet alleen machinestilstand en pauzetijden bewaken, maar ook de insteltijd controleren en de standtijd en andere parameters nauwkeuriger weergeven en documenteren. Om een voorbeeld te geven van de directe voordelen: ZPM heeft de machinebenutting zien verbeteren van 80% naar meer dan 90%.

Zeulenroda PrƤzision Maschinenbau (ZPM)

Turned to FANUC’s MT-LINKi. ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.

Het hoofdkantoor en de productiefaciliteit van ZPM dateren uit 1991 en bevinden zich in Zeulenroda-Triebes, vlakbij Zwickau, Duitsland. Het bedrijf is uitgerust voor de productie van kleine en middelgrote hoeveelheden op standaardmachines en massaproductie voor de auto-industrie op speciale machines. ZPM's productiehal van 10.100 m² voldoet aan de eisen op het gebied van kwaliteit, prijs en levering en produceert onderdelen en geassembleerde eenheden voor druk-, gereedschaps- en textielmachines, evenals installatiebouwapparatuur, hydraulische systemen en auto's en bedrijfsvoertuigen.

MEER INFORMATIE OVER ZPM

FANUC MT-LINKš‘– Helpt ZPM bij het Verhogen van het Machinegebruik

"Sinds onze oprichting begin jaren negentig zijn we blijven groeien en uitbreiden", zegt Robby Reussner, Algemeen Directeur van ZPM. "We hebben nu ongeveer 200 mensen in dienst en werken voor verschillende industrieƫn. De automobielsector, waar we begonnen, is echter nog steeds goed voor meer dan 50% van onze productie."

Het bedrijf maakt sinds 2019 gebruik van MT-LINKš‘– . Deze geavanceerde software is een volledig schaalbare oplossing voor de bewaking van bewerkingsmachines die gegevens van ƩƩn tot 2.000 machines kan bewaken en beheren. Er zit echter veel meer achter deze geavanceerde technologie dan u op het eerste gezicht zou denken.

"Het is niet alleen een softwareprogramma voor de bewaking van bewerkingsmachines; u kunt ook bronnen zoals robots, meetmachines en handmatige werkstations integreren, ook als deze niet van FANUC zijn", legt Reussner uit.

Ā 

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.
Aanvraag Referenties

Robby Reussner

Algemeen directeur

Het verbinden van apparaten van derden met MT-LINKš‘– gebeurt via standaard interfaces zoals OPC UA en MTConnect. ZPM profiteert van een groot aantal voordelen bij het gebruik van het systeem. Zo kan het bedrijf bijvoorbeeld pauzetijden en machinestilstand optimaliseren, insteltijd onder controle houden en de standtijd en andere parameters nauwkeuriger weergeven en documenteren.

"In de loop der jaren zijn de productietechnologieƫn steeds geavanceerder en nauwkeuriger geworden", zegt Reussner. "Daarom investeren we voortdurend in de nieuwste machines en productieoplossingen. De onderdelen die we vandaag de dag maken zijn steeds preciezer, in lijn met de toenemende eisen van klanten, wat betekent dat automatisering erg belangrijk is geworden. We produceren nu op verschillende productielijnen, waarvan vele met robotica."

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.

ZPM heeft een FANUC ROBODRILL bewerkingscentrum en zes FANUC industriĆ«le robots, naast een groot aantal machines en technologieĆ«n van andere leveranciers. MT-LINKš‘– van FANUC helpt ZPM om het machine- en robotgebruik te verhogen, de verticaal geĆÆntegreerde productiestrategie van het bedrijf te ondersteunen en de doorvoer nauwkeuriger in kaart te brengen.

"Systeembewaking en -besturing helpt echt met de verscheidenheid aan informatie die MT-LINKš‘– beschikbaar stelt. Het betekent dat we kunnen blijven verbeteren, wat natuurlijk leidt tot kostenoptimalisatie."

Get Inspired

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.