De bewerkingscentra uit de ROBODRILL serie, bekend om hun precisie en efficiëntie, zijn uitgerust met geavanceerde functies om nauwkeurige en betrouwbare bewerkingsresultaten te garanderen. De softwarefunctie Thermal Displacement Compensation speelt een centrale rol bij het handhaven van de maatnauwkeurigheid onder permanent veranderende thermische omstandigheden. In deze tekst gaan we dieper in op de Thermal Displacement Compensation Software Functie en de optionele AI Thermal Displacement Compensation Software Functie II, die beide bijdragen aan het verbeteren van de prestaties van ROBODRILL bewerkingscentra.
Belangrijkste Voordelen
Standaard Functie
Optionele Functies
Documenten
Belangrijkste Voordelen
Voordelen voor uw bedrijf
Verbeterde nauwkeurigheid
De Thermal Displacement Compensation Software Functie en optionele AI Thermal Displacement Compensation Software Functie II controleren en compenseren continu thermische veranderingen in real-time. Dit zorgt ervoor dat ROBODRILL bewerkingscentra een precieze maatnauwkeurigheid behouden, zelfs in fluctuerende thermische omstandigheden, wat resulteert in hoogwaardige bewerkte onderdelen.
Vereenvoudiging van opwarmtijden
Deze functies vereenvoudigen het instellen en verkorten de opwarmtijden door thermische uitzetting te compenseren. Deze functie maximaliseert de productie-uptime en verhoogt de algemene efficiëntie en energiezuinigheid.
Verbeterde productiviteit en reproduceerbaarheid
Door de uitdagingen van thermische uitzetting aan te pakken, verbeteren deze softwarefuncties de herhaalbaarheid van ROBODRILL bewerkingscentra. Ze maken consistente bewerkingen van hoge kwaliteit mogelijk, wat uiteindelijk de productiviteit verhoogt en de kans op fouten verkleint.
Standaard Functie
Standard Thermal Displacement Compensation
De standaard Thermal Displacement Compensation Software Functie in ROBODRILL maakt gebruik van de real-time bewaking van de spindel en servo-assen om thermische uitzetting in te schatten en te compenseren. Deze kritieke functie biedt een oplossing voor de inherente uitdaging van temperatuurschommelingen in bewerkingscentra, die de bewerkingsnauwkeurigheid negatief kunnen beïnvloeden.
Real-time bewaking
De ROBODRILL bewaakt constant de operationele status van zowel de spindel als de servo-as, waardoor nauwkeurige gegevens worden verzameld over verwachte thermische variaties.
Thermal Displacement Estimation
Met behulp van de verzamelde gegevens schat de machine de thermische uitzetting die optreedt tijdens de werking in, waarbij temperatuurveranderingen op basis van vooraf gedefinieerde gegevens worden meegenomen.
Real-time compensatie
Zodra de thermische uitzetting is ingeschat, past de software van de ROBODRILL automatisch zijn bewerkingsprocessen in real-time aan om maatafwijkingen veroorzaakt door thermische effecten tegen te gaan.
Optionele integratie van schakelende tasters
Voor nog meer precisie kan de ROBODRILL uitgerust worden met een optionele schakelende meettaster. Dit accessoire kan automatisch het compensatie-effect aanpassen op basis van real-time metingen, zodat het bewerkingsproces nauwkeurig kan worden afgesteld om een hoge nauwkeurigheid te behouden.
Optionele Functies
AI Thermal Displacement Compensation II
De optionele AI Thermal Displacement Compensation II functie betekent een aanzienlijke vooruitgang in de technologie voor thermische verplaatsingscompensatie. Deze functie verkort de opwarmtijd van de machine en verbetert de bewerkingsnauwkeurigheid bij wisselende omgevingstemperaturen.
Eenvoudige installatie
AI Thermal Displacement Compensation II is ontworpen met het oog op gebruiksgemak, zodat operatoren het snel en efficiënt kunnen configureren.
Verkorte opwarmtijden
Door continu de actuele temperatuur van de machineonderdelen te controleren, optimaliseert de functie de opwarmtijden. Dit zorgt ervoor dat de machine in productie kan worden genomen nog voor de volledige thermische stabiliteit is bereikt na een lange opwarmperiode.
Compensatie voor Thermal Displacement
Tijdens de werking van bewerkingscentra kunnen temperatuurschommelingen leiden tot maatonnauwkeurigheden. AI Thermal Displacement Compensation II past het bewerkingsproces automatisch aan om eventuele verplaatsingen als gevolg van thermische effecten te compenseren zodat de maatnauwkeurigheid behouden blijft.
Documenten
Download aanvullende informatie
Krijg toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloads. Deze zullen u helpen om de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit uw FANUC producten te halen.