The FANUC R-2000/210F-26D Hollow is a hollow arm robot model designed for full productivity.

R-2000𝑖D/210FH

Avec une charge utile de 210 kg, la R-2000𝑖D/210FH est idéale pour un large éventail de tâches de manutention lourde ainsi que pour les applications de soudage par points. La conception de son bras creux permet un câblage entièrement interne, les câbles de processus intégrés étant facilement accessibles pour un remplacement indépendant grâce à des fentes de maintenance largement ouvertes. Les câbles sont conçus pour une longue durée de vie et une maintenance aisée, ce qui réduit le temps et les coûts d'entretien. Économisant un espace sol précieux sur le site de production, ce modèle ne nécessite qu'un encombrement minimum de 678 x 536 mm et est facile à intégrer grâce à sa forme et à son design compacts.
Charge utile du robot
210 kg
Portée du robot
2605 mm
Axes
6

Découvrez le R-2000𝑖D/210FH

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Cost reduction (IoT) in black. SVG format.

Câbles optimisés à longue durée de vie

Réduisez le temps et les coûts de maintenance grâce à des câbles conçus pour une grande durabilité et une maintenance aisée.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Conception peu encombrante

Économisez un espace au sol précieux pour la production et bénéficiez d'une conception compacte avec un faible encombrement.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Gestion intelligente des câbles

Évitez les interférences avec l'équipement du système et prolongez la durée de vie des câbles en les faisant passer par le Poignet creux intelligent.
Icon for Robot Wrist. SVG

Le spécialiste du soudage par points

Répondant à toutes les options de soudage par points disponibles, ce modèle est votre choix éprouvé pour des performances et des durées de fonctionnement maximales. Il est facile à installer et peu encombrant.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Protection
Corps standard/en option
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Position de montage
Sol
Oui
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
210 kg
Portée du robot
2605 mm
Axes
6

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Découvrez la série de produits

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Série R-2000

Le leader de l'industrie pour presque toutes les applications nécessitant des robots à charge utile élevée. Découvrez notre série R-2000 dès maintenant !

S'inspirer