Test Description

Moderner Spritzguss für die Luft- und Raumfahrtindustrie

Optimieren Sie die Fertigung in der Luft- und Raumfahrt mit dem fortschrittlichen Spritzguss-Know-how von FANUC!

Präzision und Konsistenz

FANUC ROBOSHOT Spritzgussmaschinen bringen modernste CNC-Präzision in den Luft- und Raumfahrtsektor und gewährleisten bei jedem Zyklus qualitativ hochwertige, gleichbleibende Teile. Ihr energieeffizientes Design und ihre überlegenen Werkzeugschutzfunktionen machen sie zur optimalen Wahl für die Herstellung von leichten und langlebigen Bauteilen für die Luft- und Raumfahrt

3D rendering of aerospace line. 72 DPI
Note: There are 2 duplicate of this file. Both files are needed for the website. Do not delete!

Insert Moulding

Over Moulding

In-Mold Labeling

Präzisionsspritzguss

LSR-Formenbau

Multi-Material-Formenbau

Insert Moulding

Insert Moulding ermöglicht die Integration von Metalleinsätzen in Kunststoffkomponenten, wodurch Haltbarkeit und Funktionalität verbessert werden. Die Technologie von FANUC gewährleistet eine genaue Platzierung und Verbindung und produziert Teile, die den extremen Bedingungen in der Luft- und Raumfahrt standhalten.

Over Moulding

Das Umspritzen kombiniert mehrere Werkstoffe, um komplexe, multifunktionale Bauteile in einem einzigen Prozess herzustellen. Die Fähigkeiten von FANUC beim Umspritzen bieten eine hervorragende Haftung und strukturelle Integrität, die für Teile in der Luft- und Raumfahrt entscheidend sind, die fortschrittliche Leistungsmerkmale erfordern.

In-Mold Labeling

In-Mould-Labelling (IML) integriert die Beschriftung in den Formgebungsprozess, was zu dauerhaften, hochwertigen Oberflächen führt. Die IML-Lösungen von FANUC bieten eine nahtlose, effiziente Produktion von Luft- und Raumfahrtkomponenten mit präziser und dauerhafter Kennzeichnung, die eine einfache Identifizierung und Rückverfolgbarkeit gewährleistet.

Präzisionsspritzguss

Präzisionsspritzguss ist für die Herstellung komplizierter Luft- und Raumfahrtkomponenten mit exakten Toleranzen unerlässlich. Die Präzisionsspritzgusstechnologie von FANUC garantiert Wiederholbarkeit und Präzision und stellt sicher, dass jedes Teil den höchsten Standards der Luft- und Raumfahrtindustrie entspricht.

LSR-Formenbau

Flüssigsilikonkautschuk (LSR) wird zur Herstellung flexibler, leistungsstarker Teile für Luft- und Raumfahrtanwendungen verwendet. Die LSR-Formsysteme von FANUC bieten gleichbleibende Qualität und Präzision, die für Komponenten, die eine außergewöhnliche Haltbarkeit und Leistung unter extremen Bedingungen erfordern, unerlässlich sind.

Multi-Material-Formenbau

Die Vielseitigkeit von ROBOSHOT erstreckt sich auch auf das Multimaterialgussverfahren, das die Herstellung von Automobilkomponenten aus verschiedenen Materialien in einer einzigen Form ermöglicht. Diese Fähigkeit ist vorteilhaft für die Herstellung von Hybridteilen mit unterschiedlichen Eigenschaften, wie zum Beispiel die Kombination von starren und flexiblen Materialien.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Spritzgießerei gestaltet ihre Zukunft mit FANUC

Es gibt zahlreiche Kunststoff-Spritzgussmaschinen auf dem Markt, aber die meisten modernen Hersteller suchen eine Reihe von Schlüsseleigenschaften, die auf Flexibilität, Energieeffizienz und Leistung basieren. Daher ist der hochleistungsfähige FANUC ROBOSHOT mit seinem Potenzial für schnelle Werkzeugwechsel und seinem niedrigen Energieverbrauch eine bewährte Wahl für jeden Hersteller von Kunststoffprodukten, der wettbewerbsfähiger werden und Marktanteile gewinnen will. Zu den Unternehmen, die dies bezeugen können, gehört das ungarische Unternehmen Viskiplast.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

FANUC ROBOSHOT Maschinen halten die Dinge einfach für SIMON

Großvolumige Kunststoffteile, dünne Wände, keine Defekte, kurze Lieferzeiten in der Automobilindustrie, hohe Anforderungen an die Energieeffizienz. Eine wachsende Zahl von Herstellern begegnet diesen Herausforderungen mit der Investition in die vollelektrischen Hochleistungs-Spritzgießmaschinen ROBOSHOT von FANUC. Zu ihnen gehört auch SIMON Plastics.

Unsere Lösungen für andere Branchen

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Fabrikautomatisierungslösungen für jeden Fertigungsprozess

Industriezweige für die Automatisierung - FANUC unterstützt Sie bei der Lösung Ihrer Automatisierungsaufgaben.