Speed meets precision

Offering the next level in speed and precision, FANUC SCARA robots are ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications. Depending on your needs, FANUC SCARA robots are available with either 3kg, 6kg, 12kg or 20kg payload capacities. All FANUC SCARA robots operate in a 360° envelope and, by virtue of their pedestal-mount design, occupy a small space-saving footprint. Integrated services prevent the risk of snagging.  

DOWNLOAD FLYER

Quando un robot SCARA è la scelta giusta per te?

Grazie alla velocità e alla ripetibilità i robot SCARA FANUC forniscono un'ottima soluzione per aumentare la produttività nelle operazioni di prelievo e scarico o di assemblaggio. Scopri qui quando i robot SCARA accrescono l'efficienza delle tue applicazioni.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Software iRProgrammer

  • Nuova interfaccia per la configurazione e la movimentazione manuale del robot e per semplificarne la programmazione
  • Piattaforma indipendente: programmazione veloce basata su browser usando tablet o PC (es. Chrome, Safari ecc).
  • Teach Pendant opzionale

Nuovo controller R-30iB Compact Plus

  • Semplice configurazione, agevole accesso, design leggero e compatto
  • Funzioni intelligenti come iRVision, iRPickTool, sensore di forza, inseguimento di convogliatori e molto altro ancora come opzioni integrate

Come puoi aumentare la tua produttività? I nostri specialisti possono aiutarti.

CONTATTACI