Speed meets precision

Offering the next level in speed and precision, FANUC SCARA robots are ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications. Depending on your needs, FANUC SCARA robots are available with either 3kg, 6kg, 12kg or 20kg payload capacities. All FANUC SCARA robots operate in a 360° envelope and, by virtue of their pedestal-mount design, occupy a small space-saving footprint. Integrated services prevent the risk of snagging.  

DOWNLOAD FLYER

A quel moment le robot SCARA est-il un bon choix ?

Vu leur rapidité et répétabilité, les robots FANUC SCARA sont un outil formidable pour augmenter la productivité des opérations de prise et dépose ou d’assemblage. Découvrez ici comment le robot SCARA améliore votre application.

Plus d’infos

Logiciel iRProgrammer

  • nouvelle interface pour le paramétrage , le déplacement manuel du robot, l'apprentissage et une programmation facile
  • sans plateforme : programmation rapide depuis le navigateur, sur tablette ou PC (par exemple Chrome, Safari, etc.)
  • Teach Pendant en option

NOUVEAU contrôleur R-30iB Compact Plus

  • installation simple et facile, conception légère et compacte
  • fonctions intelligentes comme iRVision, iRPickTool, capteur de force, suivi synchro convoyeur et d'autres en option 

Comment pouvons-nous vous aider à augmenter votre productivité ? Nos spécialistes se feront un plaisir de vous apporter leur soutien.

NOUS CONTACTER