Speed meets precision

Offering the next level in speed and precision, FANUC SCARA robots are ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications. Depending on your needs, FANUC SCARA robots are available with either 3kg, 6kg, 12kg or 20kg payload capacities. All FANUC SCARA robots operate in a 360° envelope and, by virtue of their pedestal-mount design, occupy a small space-saving footprint. Integrated services prevent the risk of snagging.  

DOWNLOAD FLYER

Wann ist ein SCARA Roboter die richtige Wahl?

Aufgrund ihrer Geschwindigkeit und Wiederholgenauigkeit können FANUC SCARA Roboter die Produktivität bei Pick & Place- oder Montagevorgängen deutlich erhöhen. Erfahren Sie hier, wann ein SCARA Roboter die Effizienz Ihrer Anwendung steigern kann.

MEHR ERFAHREN

iRProgrammer-Software

  • neue Schnittstelle für Roboter-Setup, Roboter-Jogging und einfaches Anlernen und Programmieren
  • plattformunabhängig: schnelle browserbasierte Programmierung per Tablet oder PC (z.B. Chrome oder Safari)
  • optionaler Teach Pendant

Neuer R-30iB Compact Plus Controller

  • einfache Einrichtung, einfacher Zugang und leichtes, kompaktes Design
  • Intelligente Funktionen wie iRVision, iRPickTool, Kraftmessung, Förderbandverfolgung und mehr sind als integrierte Option verfügbar

Wie können wir Ihnen helfen, Ihre Produktivität zu steigern? Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne.

KONTAKTIEREN SIE UNS