La nuova generazione di ROBODRILL promette una qualità e una precisione senza pari a tariffe orarie vantaggiose. Con un tempo imbattibile di cambio utensile di 0,7 secondi e una torretta in grado di gestire utensili fino a 4 kg, la nuova versione avanzata è il centro di lavoro verticale più veloce e potente sul mercato. Grazie ai tempi ciclo più brevi nella maggior parte delle operazioni di lavorazione, tutte le macchine ROBODRILL sono veri e propri tuttofare ad alta velocità, offrendo prestazioni incredibili ed efficienza impareggiabile.
Quando si tratta di nuovi prodotti o della modifica dei codici articolo, la versatilità intrinseca di ROBODRILL diventa un vantaggio concreto. Invece di affidarsi a una macchina transfer dedicata, distribuire la lavorazione su più ROBODRILL consente una maggiore flessibilità in un’ampia gamma di applicazioni e settori – con un notevole risparmio economico.
Progettato per adattarsi a ogni tua esigenza, FANUC ROBODRILL offre una flessibilità che copre 3, 4 o persino 5 assi simultanei, rappresentando così un eccellente complemento per i tuoi impianti produttivi. Libera i centri di lavoro verticali più grandi per lavorazioni più impegnative, utilizzando i nostri CNC per gestire la domanda aggiuntiva.
Vuoi che lo adatti per una brochure, un sito web o una presentazione tecnica? Posso anche aiutarti a creare una versione più promozionale o sintetica!
Con le sue nuove macchine FANUC, EUROEDIL ha aumentato la velocità di taglio e la produttività per soddisfare le crescenti richieste dei clienti. Inoltre, l'accuratezza e la precisione degli strumenti di fustellatura dell'azienda sono notevolmente migliorate.
Quando si tratta di trovare il giusto equilibrio tra alta precisione, efficienza e costi, il produttore di componenti di precisione Vedos si affida ai centri di fresatura FANUC ROBODRILL.
Che cosa prende in considerazione la maggior parte delle aziende di lavorazione per conto terzi quando vuole raggiungere il livello successivo di efficienza, produttività e affidabilita'? La risposta, ovviamente, è l'automazione. Proprio per questo motivo, la tedesca WU Mechanische Werkstätte GmbH ha costruito una cella di automazione - dotata di un robot industriale FANUC - per caricare e scaricare una delle sue macchine utensili. Due anni dopo, un visitatore apprezzò così tanto il concetto che chiese a WU di costruirne una. Questo segnò l'inizio di un ulteriore flusso di entrate basato sul progetto e la costruzione di celle di automazione con robot industriali ad alte prestazioni di FANUC.
Le celle di lavorazione automatizzate per macchine CNC che comprendono diverse macchine utensili e robot richiedono un progetto e un'integrazione accurati. Allora perché non semplificare il processo rivolgendosi al produttore più importante al mondo di macchine utensili CNC e robotica: FANUC. È stata proprio questa la strategia di RADMOT, un importante fornitore di servizi di lavorazione con sede in Polonia, quando ha voluto implementare una nuova cella di fresatura CNC con tre centri di lavoro e due robot che potesse funzionare senza operatore 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, senza collisioni tra i robot.