M-800/60-20B. Image for website.

M-800/60-20B

The M-800/60-20B delivers exceptional path accuracy, making it the ideal solution for high-precision applications such as laser cutting, welding, and other accuracy-critical processes. Engineered for performance, it enhances the quality of your results without compromising production speed — ensuring precision and efficiency go hand in hand.
Charge utile du robot
60 kg
Portée du robot
2040 mm
Axes
6

Benefits for Your Business

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Haute précision

Grâce à sa construction rigide et robuste, il est le choix idéal pour une précision et une performance exceptionnelles dans diverses applications.
Pictogram for Coordinated Welding (Robot) in black. SVG format.

Précision de la position absolue

Bénéficiez d'une précision de position absolue grâce à la signature d'étalonnage FANUC 𝑖R incluse en standard.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Haute performance

Améliorez vos applications de trajectoire de haute précision, telles que la découpe laser 3D, grâce à des performances de mouvement élevées exceptionnelles.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Intégration transparente

Simplifiez l'intégration et réduisez les coûts grâce à des services intégrés tels que la configuration standard à 8 entrées et 8 sorties pour les services pneumatiques et électriques.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Technical Specifications

Contrôleur
Contrôleur
R-50𝑖A
Protection
Corps standard/en option
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Sol
Oui
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
60 kg
Portée du robot
2040 mm
Axes
6

Download For Additional Information

Access essential technical specifications and valuable information about our products through our downloadable documents, aiding your decision-making process and maximising the utilisation of your FANUC products.

Discover the Product Series

Image of M-800iA/60. EMO Hanover 2023. Application shows Laser welding of sheet metal. High res.

M-800 Series

Take your high-precision applications to new levels with the M-800 Series.

Get Inspired