Les meilleurs jeunes programmeurs de robots d'Europe se réuniront à Gdańsk, en Pologne, du 5 au 9 septembre 2023, à l'occasion du championnat EuroSkills. Ils y démontreront leurs compétences dans la mise en œuvre d'applications robotiques pratiques. Les participants viennent d'Autriche, de Belgique, de France, d'Allemagne, de Hongrie, d'Italie, du Luxembourg, de Pologne, de Roumanie et du Royaume-Uni.
Au total, des concours seront organisés dans 43 métiers différents, allant de l'artisanat traditionnel au développement web, avec la participation de 600 jeunes de 32 pays. L'événement devrait attirer quelque 100 000 visiteurs.
EuroSkills est organisé par l'organisation éducative WorldSkills en coopération avec des sponsors. Le plus grand fabricant de robots au monde, FANUC, agit depuis 2018 en tant que Global Sponsor des WorldSkills et soutient l'organisation de la compétition dans la discipline "Robot Systems Integration" au niveau européen et international.
Alors que la tendance à l'automatisation progresse et que les robots sont utilisés non seulement dans les entreprises industrielles, mais aussi dans le commerce et l'agriculture, de nombreux pays manquent de spécialistes dûment formés. En organisant des concours et en coopérant avec des universités et des écoles, FANUC souhaite intéresser les jeunes aux carrières dans la robotique.
Le prochain concours européen pour les jeunes intégrateurs de systèmes robotiques se tiendra à Herning, au Danemark, en 2025. Un an plus tôt, le championnat professionnel international WorldSkills se déroulera dans la ville française de Lyon.