Lors du salon AMB de Stuttgart (10-14 septembre 2024), FANUC mettra l'accent sur la dernière génération de technologies de contrôle et d'entraînement pour les machines-outils et les robots. Un autre point fort sera la dernière série de centres d'usinage compacts ROBODRILL de l'entreprise, qui peuvent même produire des composants de grande taille de manière très dynamique. Les visiteurs découvriront également comment ils peuvent automatiser les machines CNC avec des robots de manière conviviale.
Au centre du stand FANUC de 470 m2 dans le hall 6, stand 6B51, se trouvera la nouvelle génération de CNC, le cœur de tous les produits FANUC. La FS500𝑖-A convainc par ses nombreux avantages : elle est puissante, prend en charge toutes les cinématiques de la machine, offre une grande clarté et permet une utilisation graphique grâce à son interface 𝑖HMI2 sophistiquée et personnalisable. Dans le même temps, la CNC répond aux exigences les plus élevées en matière de cybersécurité.
La FS500𝑖-A est l'une des dernières innovations de FANUC et les visiteurs de l'AMB peuvent la voir en action sur une machine de démonstration à l'AMB. Associée aux variateurs, la nouvelle génération de CNC atteint des performances jusqu'à 2,7 fois supérieures tout en consommant simultanément environ 10 % d'énergie en moins.
À l'EMO de Hanovre, FANUC fait la démonstration de ce à quoi ressemble aujourd'hui le futur automatisé. Les visiteurs du stand de l'entreprise peuvent découvrir des produits, technologies et solutions nouveaux et innovants qui les aident à améliorer l'avantage concurrentiel et la rentabilité de leur production. Le salon se déroule du 18 au 23 septembre 2023 à Hanovre, en Allemagne.
À propos de FANUC
FANUC Corporation est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'automatisation d'usine pour les commandes numériques, les robots et les machines de production (ROBODRILL, ROBOCUT, ROBOSHOT). Depuis 1956, FANUC est le pionnier du développement des machines à commande numérique dans l'industrie de l'automatisation. Avec 266 sites FANUC dans le monde et plus de 8 000 employés, FANUC offre un réseau dense dans les domaines de la vente, du support technique, de la recherche et du développement, de la logistique et du service client.