objavljeno 13.5.2025

Novi roboti serije M-710 s privlačno obliko in pomembnimi izboljšavami

Predstavljamo M-710𝑖D/50M in M-710𝑖D/70: Najnovejša modela družbe FANUC izboljšujeta upravljanje strojev, ravnanje z materialom, sestavljanje, paletiranje in varjenje.
Image M-710iD/50M and M-710iD/70 on grey background. Png.

Priljubljena serija šestosnih večnamenskih industrijskih robotov FANUC M-710 srednje velikosti je doživela popolno prenovo, začenši z uvedbo dveh novo razvitih modelov z več ključnimi izboljšavami, ki dodatno širijo njihove že tako obsežne zmogljivosti. Nova serija FANUC M-710𝑖D bo nadomestila serijo FANUC 
M-710𝑖C, prva dva modela (M-710𝑖D/50M in M-710𝑖D/70) pa bosta s svojo vitko in elegantno zasnovo prinesla prefinjenost in zmogljivost za aplikacije, ki vključujejo upravljanje strojev, ravnanje z materialom, montažo, paletiranje in varjenje.

"Priljubljenost naših robotov serije M-710𝑖C v zadnjih letih priča o njihovem visokem delovanju v najrazličnejših industrijskih aplikacijah," pravi Paul Ribus, vodja koordinacije prodaje RO Europe pri družbi FANUC Europe. "Strankam lahko zagotovimo, da naši novi modeli serije M-710𝑖D ohranjajo vse najboljše lastnosti robotov prejšnje generacije s številnimi ključnimi izboljšavami in pametnim novim oblikovanjem, ki izpolnjuje spreminjajoče se zahteve industrije."

Nova šestosna večnamenska robota M-710𝑖D/50M in M-710𝑖D/70 podjetja FANUC nadgrajujeta dediščino serije M-710𝑖C zaradi natančnosti, učinkovitosti, vsestranskosti in enostavne uporabe.

Robot M-710𝑖D/50M ponuja dolg doseg 2606 mm, ki ga podpira ±0,06 mm ponovljivost. M-710𝑖C/45M, ki nadomešča prejšnji model M-710𝑖D/50M, ponuja 5 kg večjo nosilnost (50 kg, namesto 45 kg). Druga novost je uvedba ukrivljene osi J2, ki uporabnikom zagotavlja opazno operativno učinkovitost. Ukrivljena roka J2, ki je del najsodobnejšega oblikovanja robota, zmanjšuje kakršno koli poseganje v obdelovance ali napeljave, ko na primer dosega globoke škatle, kar zagotavlja bolj gladko in varno operativno dinamiko.

Izredno tanek M-710𝑖D/50M ohranja številne dokazano uspešne koncepte M-710, kot je vodilno razmerje med težo in nosilnostjo na trgu, ki usklajuje učinkovitost in delovanje. Izboljšana je z večjo nosilnostjo in višjimi hitrostmi osi, uporabniki pa imajo koristi tudi od popolnoma zaprtega oblikovanja z oznako IP54, ki naj bi bila kot standardna ponudba edinstvena na trgu. Robotska roka in zapestje imata celo stopnjo zaščite IP67. Ta oblika zagotavlja robustno zaščito pred vdorom vode in prahu ter ščiti občutljive komponente, kot so motorji, enkoderji in žice, kar povečuje vzdržljivost in zanesljivost. Vzdrževanju prijazna roka M-710𝑖D/50M v celoti integracijo storitev, kot so vhodno-izhodni signali in dovod zraka, vključuje tudi z uporabo tehničnih značilnosti oblikovanja. Vertikalni trgi, ki bodo imeli koristi, vključujejo avtomobilsko, letalsko in vesoljsko industrijo, elektroniko, farmacevtsko, prehrambeno in medicinsko industrijo ter splošne sektorje strojne obdelave, izdelave, litja in oblikovanja.

FANUC izdaja tudi model M-710𝑖D/70, ki nadomešča M-710𝑖C/50 in M-710𝑖C/70. Ta novi model združuje visoko hitrost delovanja prejšnjega modela s 50 kg nosilnostjo in zmogljivost dvigovanja robota z nosilnostjo 70 kg .

Mnogofunkcijski industrijski robot M-710𝑖D/70, ki ponovno ponuja šest krmiljenih osi, zagotavlja največji doseg 2104 mm. Ponuja vse enake zmogljivosti, funkcije in izboljšave kot M-710𝑖D/50M, vključno z okoljsko zaščito IP67 na zapestju in roki J3. Ponuja tudi impresivno ponovljivost ±0,03 mm.

Končno je treba poudariti, da odsotnost singularnosti pomeni, da lahko tako M-710𝑖D/70 kot M-710𝑖D/50M uporabljate kot robote za paletiranje brez potrebe po dodatni strojni opremi. Samo z dodajanjem izbirnega načina paletiranja je mogoče robote uporabljati kot 5-osne robote za paletiranje.

Novi roboti serije M-710𝑖D so za povečanje prilagodljivosti opremljeni z možnostjo montaže v vsakem položaju: na tla, steno ali iz stropa.