objavljeno 13.5.2024

Inteligentni roboti za javne pralnice

FANUC in Sewts zmanjšujeta vrzel v avtomatizaciji.
Success story Sewts about robots handling laundry. FANUC Germany

Robotika obdela od 500 do 600 kosov tekstila na uro, s čimer avtomatizira nalogo, ki se je prej opravljala ročno. Trenutno je delovanje sistema VELUM primerljivo z delovanjem človeškega operaterja, vendar se z nenehnimi posodobitvami programske opreme prek spleta obseg funkcij sistema nenehno širi, kar izboljšuje njegovo učinkovitost. Po Rickertovih besedah se sistem VELUM, odvisno od delovne obremenitve, povrne po letu in pol do dveh letih in pol.

"Eden od začetnih izzivov je bil majhen prostor za namestitev, v katerem je treba izvajati zelo hitre premike," pojasnjuje Rickert. Podjetje Sewts je med razvojem uporabljalo dve simulacijski orodji. Programsko opremo FANUC ROBOGUIDE za analizo gibanja robota in prostorskih zahtev ter napredno programsko opremo za simulacijo materialov za simulacijo obnašanja različnih vrst tekstila. Sistem, nameščen v Wolfratshausnu, uporablja dva robota FANUC M-10𝑖D s koristnim tovorom 12 kg in dosegom 1400 mm.