objavljeno 16.10.2023

Rešitve za industrijo strojnih orodij

Inovacije družbe FANUC zmanjšujejo stroške energije, podpirajo digitalizacijo in odpravljajo pomanjkanje usposobljenih delavcev.
EMO 2023. Heavy battery handling. M-1000iA

Pričakujemo, da se bo kljub trenutni globalni omejitvi naložb povpraševanje po tovarniški avtomatizaciji srednjeročno do dolgoročno znatno povečalo, tudi v Evropi. Na nedavnem sejmu EMO 2023 v Hannovru je podjetje predstavilo svoje najnovejše izdelke in rešitve ter pokazalo, kako lahko proizvajalci in uporabniki strojnega orodja rešujejo pereča vprašanja, kot so naraščajoči stroški energije, digitalizacija in pomanjkanje usposobljenih delavcev.

Med najpomembnejšimi inovacijami je bila nova generacija strojev CNC, ki je, čeprav je še v razvoju, na sejmu EMO doživela svetovno premiero. Novi FS500-𝑖A, opremljen s sodobnim vmesnikom 𝑖HMI2, zagotavlja bistveno večje delovanje, podporo za katero koli kinematiko stroja in večjo jasnost za upravljalca strojev. Uporabniki lahko zaradi novega 𝛼𝑖-D pogonskega sistema dosežejo tudi približno 10-odstotni prihranek energije. Družba FANUC je številne od teh prednosti dejansko že uvedla v izboljšane različice obstoječih rešitev FS30𝑖/31𝑖/32𝑖-B Plus in standardnih rešitev FS0𝑖-F Plus CNC.

Na področju digitalizacije družba FANUC ponuja več rešitev z dodano vrednostjo, vključno s tehnologijo digitalnega dvojčka, ki pomaga pri razvoju programske opreme stroja in proizvajalčevih specifičnih navodil za upravljalce. Tehnologija digitalnega dvojčka lahko služi tudi za optimizacijo delovanja, racionalizacijo procesov in preizkušanje novih konceptov, pri čemer je vse to prikazano virtualno, vendar zelo realistično, kar podpira hitro izvajanje.

Zdi se, da se podjetju FANUC obrestuje prizadevanje za inovacije, usposabljanje, zanesljive izdelke in storitve ter obsežno prodajno in servisno mrežo z več kot 20 pisarnami v Evropi in več kot 260 lokacijami po vsem svetu. "V Evropi trenutno opažamo veliko strank, ki se želijo širiti zunaj svojih domačih trgov in nas izbirajo kot globalnega partnerja," je dejal Ghirardello. Napovedal je tudi, da bo družba FANUC še naprej tesno sodelovala s strankami in ohranila svojo strategijo razvoja inovativnih rešitev za izboljšanje proizvodne industrije.