The M-410/800F-32C is a high-performance palletising robot built for demanding industrial tasks. With a payload capacity of up to 800 kg, it effortlessly handles heavy and bulky items with speed and accuracy. Its hollow wrist design minimises cable interference, reducing wear and maintenance while improving operational reliability. Engineered for maximum throughput, this robot is ideal for palletising and loading/unloading applications where efficiency and uptime are critical. Whether in manufacturing, logistics, or warehousing, the M-410/800F-32C delivers consistent, high-volume performance—making it a smart investment for businesses focused on productivity and long-term operational gains.
La più alta capacità di movimentazione della serie
La scelta ideale per la pallettizzazione di fine linea di grandi dimensioni e peso, ad esempio per europallet fino a 700 kg.
Massima produttività
Aumenta la produttività nelle applicazioni di pallettizzazione e carico/scarico grazie a un design compatto, dinamico e a cicli veloci.
Reduction of Maintenance Costs
Prolong cable lifespan and reduce maintenance costs with smart cable management - cables are routed through the hollow wrist to prevent wear and tear.
Velocità massima per Portate Massime
La scelta ideale per la movimentazione di pinze di grandi dimensioni e carichi pesanti alla massima velocità, grazie all'elevata coppia e inerzia del polso.
Ampio volume di lavoro verticale
Massimizza l’efficienza nel pallettizzazione gestendo un’ampia gamma di altezze e configurazioni pallet per un utilizzo più efficiente dello spazio in magazzino.
Facile integrazione della pinza servoassistita
Grazie al polso cavo, è possibile integrare facilmente una servo-mano nel robot. Il servoamplificatore a 6 assi può controllare la servo mano come quinto asse aggiuntivo.
Service First
Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.
Access essential technical specifications and valuable information about our products through our downloadable documents, aiding your decision-making process and maximising the utilisation of your FANUC products.
Basato su 50 anni di esperienza nell'automazione, il controllore per robot R-50𝑖A offre un potente aggiornamento progettato per massimizzare le prestazioni dei robot. Nuove funzioni intelligenti, ...
Explore a wide range of robot accessories that integrate seamlessly with our robots and cobots. Learn more about how you can optimise your automation project.
Diamo ai robot FANUC la possibilità di vedere!
𝑖RVision è l'esclusivo sistema di rilevamento visivo di FANUC, completamente integrato, che permette ai robot FANUC di vedere - rendendo la produzio...
La tecnologia 𝑖RPickTool porta la robotica a un nuovo livello di destrezza. Dotando i robot di un sistema di visione integrato, conferisce loro una sorta di coordinazione occhio-mano, simile a que...
Progettato per garantire prestazioni e affidabilità di altissimo livello, il robot FANUC 𝑖PC Box rappresenta una soluzione industriale affidabile per le applicazioni robotiche avanzate che richied...
Un pacchetto di assi ausiliari completamente integrato, standardizzato e completo con motori FANUC rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni più diverse che richiedono un asse aggiuntivo ...
Explore our +250 software functions that empower you to do more. From safety to communication tools and application software, find exactly what you need to elevate your robotics projects with ease.
Un guasto al robot può causare un significativo fermo di produzione del sistema. Zero Down Time di FANUC è una soluzione IoT progettata per eliminare i fermi di produzione imprevisti e migliorare l...
ROBOGUIDE: l'ultimo software di programmazione e simulazione offline, creato appositamente per i robot FANUC. Grazie alla sua tecnologia all'avanguardia, ROBOGUIDE consente agli utenti di creare, p...
L'impostazione di un'applicazione è semplificata dal software applicativo FANUC, che è diventato una risorsa preziosa per gli integratori e gli utenti. Le soluzioni software sono caratterizzate da ...
Migliora i robot FANUC con protocolli di comunicazione avanzati. Sfrutta la potenza dei protocolli di comunicazione avanzati per garantire un'integrazione perfetta e prestazioni ottimali nei vostri...
Sfrutta tutto il potenziale dei tuoi robot FANUC con le nostre soluzioni software di motion gratuite.
Dall’ottimizzazione dei percorsi per la massima efficienza al coordinamento semplice e preciso...
Approfitta di soluzioni software dedicate, progettate per semplificare la programmazione dei robot. FANUC offre un portafoglio completo che migliora significativamente l'efficienza. Semplificate il...
Soprattutto, la sicurezza dell’operatore è l’elemento più critico nella progettazione di una cella robotica. Creare un ambiente sicuro può essere costoso e avere un impatto significativo sullo spaz...
L'automazione del processo di pallettizzazione può aumentare la sicurezza e l'efficienza delle vostre operazioni. Grazie a un'ampia gamma di opzioni tra cui scegliere, troverai la soluzione perfetta per le varie dimensioni, le portate massime, i tempi di ciclo e le esigenze di precisione, il tutto garantendo che i tuoi prodotti siano trattati con la massima cura.
Automatizzate la manipolazione dei materiali con i robot industriali per ottenere numerosi vantaggi per la vostra azienda. Aumentate significativamente l'efficienza e la produttività riducendo il tempo e lo sforzo necessari per la movimentazione manuale. Lasciate che i robot operino ininterrottamente senza affaticarsi per garantire prestazioni costanti e ridurre al minimo gli errori, con conseguente aumento della produttività e tempi di lavorazione più rapidi.
Il settore alimentare e delle bevande è il nostro pane quotidiano. Contattaci oggi stesso per mettere al vostro servizio la nostra esperienza in materia di robotica nell'industria alimentare e delle bevande.
L'ampia offerta di robot FANUC per il magazzino si adatta alle esigenze di chiunque voglia applicare l'automazione al proprio magazzino, centro di distribuzione, fulfillment center e altro ancora.