Sfrutta tutto il potenziale dei tuoi robot FANUC con le nostre soluzioni software di motion gratuite.
Dall’ottimizzazione dei percorsi per la massima efficienza al coordinamento semplice e preciso di più robot, FANUC ti permette di progettare e controllare movimenti complessi con una precisione e una flessibilità senza paragoni.
Vantaggi principali
Soluzioni
Accessori
Vantaggi principali
Vantaggi per la tua azienda
Integrazione perfetta
Il nostro software si integra perfettamente con i tuoi sistemi robotici, garantendo una comunicazione fluida e la continuità del flusso di lavoro.
Maggiore precisione e accuratezza
Garantisci alta precisione e accuratezza nel controllo del movimento, fondamentale per applicazioni che richiedono posizionamenti esatti e movimenti fluidi.
Miglioramento della produttività
Ottimizza le operazioni di controllo del movimento, per ottenere tempi di ciclo più rapidi e una maggiore produttività complessiva. Questo è essenziale per i processi di produzione ad alto volume.
Soluzioni
Scopri una selezione di soluzioni software FANUC per il controllo assi.
Braccio multiplo
Controlla fino a quattro robot simultaneamente con un unico controller.
L’utilizzo delle configurazioni DualArm, TripleArm o QuadArm ti permette di ridurre i costi operativi generali, aumentare la produttività e migliorare la flessibilità.
Queste soluzioni sono particolarmente efficienti per applicazioni complesse come saldatura ad arco, movimentazione materiali e saldatura a punti.
Apprendimento del controllo delle vibrazioni (LVC)
Accelera il tuo sistema. FANUC LVC è la soluzione ideale per operazioni che richiedono alta precisione ad elevate velocità.
Questo software esclusivo FANUC permette al robot di apprendere le proprie caratteristiche di vibrazione tramite un accelerometro, ottimizzando il percorso e raggiungendo accelerazioni più elevate mantenendo le vibrazioni al minimo, anche alla massima velocità.
Risultato: cicli significativamente più brevi con la massima precisione, spingendo il robot al limite delle sue prestazioni.
TCP remoto
Sposta il robot rispetto a un utensile su piedistallo, semplificando l'apprendimento del percorso anche in caso di cambio di orientamento del pezzo. Ideale per applicazioni come l'applicazione di sigillanti, riduce la necessità per il robot di trasportare utensili pesanti, con il risultato di un sistema più snello e l'utilizzo di un robot più piccolo.
Tracciamento delle linee del nastro trasportatore
Scopri la potenza del FANUC Servo Conveyor Line Tracking.
Sincronizza il tuo motore servo FANUC con fino a quattro nastri trasportatori per un tracciamento preciso del movimento robotico.
Ottieni cicli più rapidi, migliora la stabilità del processo, aumenta i tempi di attività e riduci i costi di sistema rispetto alle soluzioni tradizionali.
Movimento coordinato
Libera un’operatività di saldatura efficiente grazie al movimento coordinato del tuo posizionatore!
Riduci i tempi di programmazione minimizzando le posizioni e semplifica il controllo della velocità programmando facilmente velocità relative.
Affronta percorsi di saldatura lunghi e complessi, anche oltre l’area di lavoro del tuo robot.
Riposiziona i pezzi da lavorare durante la saldatura, riducendo i tempi ciclo.
Migliora la qualità della saldatura sfruttando la gravità per una migliore penetrazione e formazione del cordone.
Sperimenta una saldatura più veloce, precisa e di qualità superiore.
Avanzamento Percorso costante
Migliora l'efficienza del vostro robot con il Controllo avanzato del percorso e della velocità di FANUC. Questo software regola la velocità di movimento specificando un rapporto percentuale, garantendo la massima velocità possibile. Mantiene un controllo preciso sulle distanze angolari e lineari, consentendo di modificare la velocità senza alterare il percorso appreso. Migliora i tempi di ciclo, raggiunge la velocità ottimale e insegna senza sforzo i percorsi di curva desiderati senza tentativi ed errori. Sperimentate operazioni più fluide, veloci e precise.
Evitamento delle singolarità
Consente a un robot a 6 assi di muoversi agevolmente attraverso le singolarità (J5=0°) nel movimento lineare, permettendo di eseguire prestazioni in prossimità di questi punti. Questa funzione semplifica la programmazione del robot e aumenta l'efficienza operativa riducendo la complessità dei percorsi nelle aree soggette a singolarità.
Movimento spline
Consente un movimento fluido e continuo del robot a velocità costante attraverso i punti appresi, anche con la terminazione CNT100. È possibile selezionare il tipo di movimento S corrispondente ai tipi di movimento convenzionali L, C e J. Riduce il tempo di apprendimento seguendo con precisione la curva di destinazione. Ideale per applicazioni come l'orlatura a rulli, il laser e la distribuzione, garantisce un'aderenza precisa al percorso e un funzionamento efficiente.
Modalità di pallettizzazione
Consente a un robot a 6 assi di mantenere un orientamento costante della flangia, eliminando le singolarità J5. Questo semplifica il progetto degli utensili e migliora le operazioni di pick-and-place. È possibile passare facilmente dalla modalità normale a quella di pallettizzazione, mentre il jogging in modalità di pallettizzazione semplifica l'apprendimento del programma per i robot con piedistallo.
La potenza per fare di più – i posizionatori servo FANUC ampliano le tue possibilità e ti permettono di sfruttare al massimo il tuo robot FANUC. I modelli coprono una gamma di portate fino a 9000 k...
Un pacchetto di assi ausiliari completamente integrato, standardizzato e completo con motori FANUC rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni più diverse che richiedono un asse aggiuntivo ...
Le nostre soluzioni di guida manuale consentono una programmazione rapida e semplice del robot, guidandolo attraverso percorsi di movimento. Questo semplice controllo da parte dell'operatore, che n...
La tecnologia 𝑖RPickTool porta la robotica a un nuovo livello di destrezza. Dotando i robot di un sistema di visione integrato, conferisce loro una sorta di coordinazione occhio-mano, simile a que...