Migliora i robot FANUC con protocolli di comunicazione avanzati. Sfrutta la potenza dei protocolli di comunicazione avanzati per garantire un'integrazione perfetta e prestazioni ottimali nei vostri sistemi. PMC (Programmable Machine Control), EtherNet/IP, EtherCAT, PROFINET e PROFIBUS sono parte integrante delle soluzioni di automazione FANUC e consentono uno scambio di dati affidabile e in tempo reale tra controller, sensori e bracci robotici. Grazie a questi protocolli, FANUC offre efficienza, precisione e adattabilità senza precedenti, garantendo ai vostri sistemi di automazione prestazioni di altissimo livello anche nelle applicazioni più impegnative.
Vantaggi principali
Soluzioni
Vantaggi principali
Vantaggi per la tua azienda
Comunicazione flessibile e ad alta velocità
Ethernet/IP e Profinet offrono una comunicazione flessibile e ad alta velocità adatta a reti robotiche complesse.
Controllo ultrarapido e deterministico
EtherCAT offre un controllo ultrarapido e deterministico per compiti di movimento precisi.
Comunicazione robusta
PROFIBUS offre una comunicazione robusta in ambienti industriali difficili.
Controllo programmabile
PMC offre un controllo programmabile su misura per i sistemi avanzati di FANUC.
"Connessioni "Plug & Play
Risparmia tempo e costi collegando un CNC FANUC o una ROBOMACHINE FANUC e un robot utilizzando una piattaforma di controllo comune.
Soluzioni
Scopri una selezione di soluzioni software FANUC per la comunicazione
Connessioni "Plug & Play" ROBOMACHINE FANUC e CNC
Risparmia tempo e costi collegando un CNC FANUC o una ROBOMACHINE FANUC e un robot utilizzando una piattaforma di controllo comune. Con FL-net o I/O Link i tramite un unico cavo. Tutti i componenti vengono forniti da un unico fornitore in un unico confezionamento completo. Semplicemente "plug & play"!
Programmable Machine Controller (PMC)
A supporto del PLC, il PMC integrato di FANUC controlla dispositivi esterni come nastri trasportatori o porte in modo asincrono. Agendo come un'unità di controllo I/O integrata insieme alla funzione di personalizzazione dello schermo del robot FANUC 𝑖Pendant, questo rende possibile l'esecuzione di piccole attività di integrazione parallelamente al robot senza la necessità di hardware aggiuntivo.
EthernetNet/IP ed EtherCAT
Approfitta di Ethernet/IP ed EtherCAT per una configurazione più rapida. EtherNet/IP offre flessibilità e ampia integrazione nella robotica, ideale per un'ampia gamma di applicazioni grazie alla sua base Ethernet standard. Progettato per il controllo in tempo reale, EtherCAT eccelle in compiti di alta precisione come il controllo del movimento, fornendo la comunicazione a bassa latenza e deterministica essenziale per le operazioni robotiche sincronizzate.
PROFINET E PROFIBUS
Approfitta di PROFINET e PROFIBUS. PROFINET offre una comunicazione ad alta velocità e in tempo reale per la robotica, ideale per un'automazione complessa e una perfetta integrazione IT. PROFIBUS, un protocollo fieldbus affidabile, è adatto ad ambienti in cui Ethernet non è praticabile, fornendo una comunicazione robusta per l'automazione di processo e la robotica in condizioni difficili.