The FANUC DR/8-16B is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

DR-3𝑖B/8L

DR-3𝑖B/8L Delta robot, 8 kg Yük kapasitesi, 1.600 mm yatay erişim, 500 mm dikey erişim ve 0,2 kgm2 bilek ataleti ile çeşitli sektörlerde çok yönlülük sunar. Saniyede 5.500 mm'ye varan hızlara sahip olağanüstü hareket performansı, özellikle gıda ve ilaç sektörlerinde alma ve yerleştirme ve paketleme gibi görevler için idealdir.
Robot Yük Kapasitesi
8 kg
Robot Menzili
1600 mm
Eksen
4

DR-3 Serisi ile tanışın

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Kurulum, İşletim ve Bakım Kolaylığı

20 mm'lik içi boş bilek tasarımı sayesinde kurulumu basitleştirin ve kabloları hasardan koruyun. Ana eksen redüktörlerindeki görüntüleme pencerelerinden yararlanarak gres/yağ birikimini hızlıca tespit edin.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Gıda Uygulamaları Uzmanı

NSF-H1 Gıda Sınıfı gres ile kontaminasyon riskini önleyin ve IP69K koruması ile zorlu ortamlarda üstün performans ve hijyen uyumluluğunun avantajlarından yararlanın.
Pictogram for Easy to clean (robot) in black. SVG format.

İki Farklı Yüzey Kaplaması

Bu model iki farklı yüzey kaplaması ile mevcuttur. Her ikisi de pürüzsüz ve temizlenmesi kolay olan boyalı veya kaplamalı yüzey kaplamalarından birini seçebilirsiniz.
Pictogram for Reach Delta (Robot) in black. SVG format.

Yüksek Bilek Ataleti

0,2 kgm2'lik yüksek bilek atalması, büyük parçaları tutmanıza veya çoklu tutma kıskaçları kullanmanıza olanak tanır. Olağanüstü geniş bir uygulama yelpazesi için ideal seçimdir.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montaj Konumu
Tavan montajı
Evet
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
8 kg
Robot Menzili
1600 mm
Eksen
4

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

DR-3iB/6 STAINLESS Picking Chicken
Delta Robot,  Food Grade,  DR-3iB/6 STAINLESS,  Delta,  food grade,  food handling,  picking,  Car,  Transportation,  Vehicle
Dr-3iB/6 Stainless picking raw chicken filets

DR-3 Serisi

Eşsiz, ultra kompakt DR-3 Serisini keşfedin ve yüksek hızlı küçük parça taşıma alanında yeni bir boyuta girin.

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

DEMO'da Otomasyon En İyi İlaçtır

İlaç endüstrisinin önemli bir oyuncusu, FANUC'un otomatik çözümleriyle üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdı. FANUC robotlarını entegre ederek DEMO, dolum, paketleme ve etiketleme süreçlerini optimize etti ve operasyonlarında verimlilik, doğruluk ve genel üretkenlikte artış sağladı.