FANUC CNC, çoklu eksen ve çoklu yol uygulamalarını içeren zorlu işleme operasyonlarına cevap verir. Çok küçükten çok büyüğe, çok yumuşak malzemelerden çok sert malzemelere kadar, FANUC CNC en yüksek hassasiyet, kusursuz yüzey kalitesi ve mümkün olan en kısa çevrim süreleri arasında ideal dengeyi sağlar. Bu da verimsiz zamanın azalması ve çok parçalı kurulum operasyonlarında ortaya çıkan hataların ortadan kalkması anlamına gelir.
100'den fazla modelle FANUC, dünyanın en geniş endüstriyel robot yelpazesini sunar. Çok çeşitli uygulamaları ve endüstrileri kapsayan FANUC robotları, kullanımı kolaydır ve uygulamaya özel seçenekler, basit entegrasyon, 2.3 t'ye kadar yük kapasitesi ve 4.7 m'ye kadar maksimum erişim sayesinde tam esneklik sağlar.
Yeni nesil ROBODRILL dik işleme merkezi, saatlik işleme hızında rakipsiz kalite ve hassasiyet vaat ediyor. 0,7 saniyelik rakipsiz takım değiştirme süresi ve 4 kg ağırlığındaki takımları işleyebilen tareti ile yeni gelişmiş versiyonlar, piyasadaki en hızlı ve en güçlü 5 eksenli CNC makinelerdir. Gelişmiş veya standart, her ROBODRILL dik işleme merkezi, inanılmaz performans ve rakipsiz verimlilik sunan gerçek bir yüksek hızlı çok yönlü makinedir.
FANUC ROBOSHOT, tornalama ve frezelemede kullanılan en son teknoloji CNC hassas teknolojisini elektrikli plastik enjeksiyona uygular. Sonuç olarak, daha yüksek hızlanma, en üst düzey hareket hassasiyeti ve son derece kısa çevrim süreleri elde edilir ve böylece büyük miktarlarda tutarlı yüksek kaliteli parçalar üretilebilir.
Tel Erozyon söz konusu olduğunda, doğruluk geleneksel olarak hız pahasına elde edilmiştir. Bu nedenle FANUC, yeni nesil ROBOCUT tel erozyon makinesini geliştirmiştir. α-C𝑖C serisi, çok yönlü ve çok işlevli makinelerden oluşur. İnanılmaz derecede uzun arıza aralıkları, düşük bakım gereksinimi, uzun ömür ve mükemmel çalışma süreleri ile bu geleceğe hazır tel erozyon makineleri, zaman tasarrufu ve birim maliyetlerin düşürülmesini sağlarken, üstün doğruluk ve kesme verimliliği sunar.
FANUC, otomasyonu gelişmiş analitik ile bir araya getirerek, büyüklüklerine bakılmaksızın endüstriyel şirketler için daha akıllı ve daha hızlı iş kararları alınmasını sağlar. Daha iyi üretim kalitesi, performans, çalışma süresi ve OEE ile üretim verimliliğini artıran ölçeklenebilir IIoT ürünlerini keşfedin. IIoT çözümlerimiz sayesinde üretim süreçlerinizi daha verimli hale getirin.
İşinizi kolaylaştırmak için FANUC dijital hizmet platformunu keşfedin:
E-MağazaÜrün kaydı ve genel bakışSiparişler ve Teklifler
Dünyanın her yerindeki çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve büyük üreticiler için geniş bir otomasyon çözümleri yelpazesini kapsayan çeşitli vaka çalışmalarımızı inceleyin.
FANUC CORPORATION, Ar-Ge ve fikri mülkiyet alanındaki faaliyetleri nedeniyle 2025 yılı için dünyanın en yenilikçi 100 şirketi arasında gösterilmiştir.
FANUC ile iş birliği yaptığınızda, üretim operasyonlarınızı bir üst seviyeye taşımaya hazır otomasyon uzmanlarından oluşan küresel bir ağa erişim elde edersiniz. 105'ten fazla ülkede, dünya çapında 250'den fazla lokasyonda faaliyet gösteriyoruz. Güçlü yerel varlığımız, otomasyonu üretim sürecinize entegre etmeyi düşünürken yüz yüze görüşmenin önemini bildiğimiz için, size en yakın FANUC ofisiyle kolayca iletişime geçmenizi sağlar.
Otomasyon çözümleri genellikle işletmeniz için önemli bir yatırımdır ve bu nedenle, tüm yaşam döngüleri boyunca değerlerini en üst düzeye çıkarmak istersiniz. FANUC olarak, servisi ön planda tutuyor ve tüm FANUC ürünleri için esnek hizmet ve desteği, ihtiyacınız olan her an ve her yerde, 7/24 sunuyoruz.
FANUC olarak, otomasyon çözümlerimize çevre korumasını entegre ederek sürdürülebilirliğe derin bir bağlılık duyuyoruz. Üretim teknolojilerimiz, enerji tüketimini azaltmayı, atıkların azaltılmasını teşvik etmeyi ve çevresel etkiyi en aza indirgemeyi amaçlayan sorumlu makine operasyonlarına öncelik vermektedir. Doğa koruma alanındaki ödüller ve ortaklıklarla, dünya çapında çevresel referanslarımızı sürekli iyileştirmeye çalışıyoruz.
FANUC CORPORATION, Ar-Ge ve fikri mülkiyet alanındaki faaliyetleri nedeniyle 2025 yılı için dünyanın en yenilikçi 100 şirketi arasında gösterilmiştir.
Otomasyon için Endüstriler - FANUC, otomasyon zorluklarınızı çözmenize yardımcı olmak için tüm endüstrilere hizmet vermektedir.
Yüksek hassasiyetli robotikten akıllı otomasyona kadar, üretim süreçlerinizi iyileştirecek çözümler sunuyoruz.
FANUC Ekibine Katılın! Heyecan verici kariyer fırsatlarını keşfedin ve fabrika otomasyonunda dünya lideri bir şirketin parçası olun. FANUC ile potansiyelinizi bugün keşfedin!
FANUC'tan en son güncellemeleri alın! Yeniliklerimiz ve sektörle ilgili görüşlerimiz hakkında bilgi edinmek için en son haberlerimizi ve basın bültenlerimizi okuyun.
Otomasyon ve robotik alanındaki en son gelişmeleri keşfetmek için bize katılın. Etkinliklerimizde FANUC ürünleri, canlı demolar ve ağ oluşturma fırsatları sunulmaktadır. Sizi bekliyoruz!
FANUC Bültenimizle hiçbir haberi kaçırmayın ve her zaman güncel kalın. Tek yapmanız gereken buradan kaydolmak. FANUC Haberlerimizi beğeneceğinizi umuyoruz!