Skip to main content
GF Wavin

Prostor za boljše robote

Avtomatizacija se nikoli ne ustavi. Tudi pri podvajanju proizvodne celice je mogoče še kaj izboljšati, na primer optimizirati čas cikla in zanesljivost.
Video for Success Story of GF Wavin

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Avtomatizacija ročnih postopkov v proizvodnji električnih armatur za sisteme za oskrbo s plinom in vodo, da bi zadostili povečanemu povpraševanju strank po vsem svetu.

Rešitev

GF Wavin je potreboval tehnologijo, ki bi omogočala hitro, učinkovito in enostavno izdelavo, da bi dosegel boljše čase ciklov in zadovoljil povečano povpraševanje.

Rezultat

Avtomatizacija ponavljajočih se nalog in procesov za zagotavljanje boljšega delovanja z uporabo visokokakovostnih izdelkov za avtomatizacijo tovarne, vključno z dvema velikima robotoma FANUC R-2000 in majhnim robotom za rokovanje M-20𝑖A.

GF Wavin

Družba GF Wavin spada v skupino GF in je del njene največje poslovne enote Piping Systems. V svoji tovarni v Subingen-u v Švici zaposluje približno 100 ljudi in se osredotoča na brizganje električnih armatur ter proizvodnjo sestavnih delov cevi in povezovalnih elementov.

VEČ O GF Wavin
Images for Success Story of GF Wavin

Georg Fischer Wavin podpira projekt "Swiss Made"

Za zadovoljitev povečanega povpraševanja se je družba GF Wavin odločila povečati zmogljivost z namestitvijo dodatnega stroja za brizganje, avtomatiziranega z roboti FANUC. Oblikovanje robotov je bilo preprosto, saj so podvojili obstoječi sistem, vendar tokrat z roboti FANUC.

Nova celica je sestavljena predvsem iz dveh strojev za brizganje Engel, stroja za navijanje, dveh velikih robotov R-2000𝑖 in majhnega robota za rokovanje M-20𝑖A. Eden od dveh velikih robotov raztovori prvi stroj za brizganje in postavi polnilo pred stroj za navijanje. Robot M-20𝑖A upravlja stroj za navijanje in po navijanju namesti še en priključek. Ta priključek neposredno zagotavlja električno energijo za nadaljnje varjenje sestavnih delov na delovišču.

Images for Success Story of GF Wavin

Drugi veliki robot, model R-2000𝑖B/185L, raztovori drugi stroj za brizganje, pri čemer izkoristi svoj posebni doseg, ki znaša več kot 3 metre. Ročno se še vedno obdelujejo le manjše količine ali kompleksna embalaža. Sicer pa je proizvodni proces popolnoma avtomatiziran. Na samem koncu linije zaposleni pregleda in obdela dele, ki so že zapakirani v vrečko in označeni s črtno kodo.

Celica je krmiljena z glavnim krmilnikom PLC. Preprosta plošča, ki je običajno omejena na vklop in izklop, omogoča operaterju vnos pomembnih podatkov. Vendar je integrator celice Paro tudi tu izvedel posodobitev ter izboljšal jasnost zaslona in navigacijo po menijih.

Images for Success Story of GF Wavin; testimonial

Roboti FANUC v celoti izpolnjujejo naše tehnične zahteve. So hitri, učinkoviti in imajo enostavno konstrukcijo, s katero lahko dosežemo hitre čase ciklov. Robote FANUC smo izbrali, ker je njihova servisno naravnana in vzdrževanju prijazna konstrukcija ključnega pomena za čas delovanja naših strojev skozi vse leto.

Mnenja uporabnikov

Andreas Pauli

Vodja proizvodnega obrata Georg Fischer v Subingenu

Vse izboljšave novega sistema so koristne tudi za delovanje stare robotske celice. Vodja obrata Andreas Pauli pravi: "Dejstvo, da imamo na splošno manj težav, je del stalnega procesa izboljšav."

Ko gre za čas cikla, ima družba GF Wavin proaktivno stališče, kot pojasnjuje Thomas Ettlin, vodja oddelka BMP: Ker je bila celica načrtovana kot razširitev zmogljivosti, so bili že na začetku opredeljeni nekateri ključni podatki in merila oblikovanja. "Raje delamo nekoliko počasneje in za cikel porabimo dve sekundi, kar podvoji naš MTBF (srednji čas med okvarami)."

Ker je bila celica načrtovana kot razširitev zmogljivosti, so bili že na začetku opredeljeni nekateri ključni podatki in merila oblikovanja. V celicah 1 in 2 je bilo na primer treba uporabiti ista orodja. Ker je bila odločilna zanesljivost procesa, je bila v največji možni meri ohranjena postavitev celice.

V desetih letih, odkar je začela delovati prva robotska celica za električne armature, se je delovanje izboljšalo za 40 %. "Boljše kot je obvladovanje procesa, več 'možnosti nadzora' imate na voljo in boljši so rezultati," pravi Pauli. Dodaja: "Brez avtomatizacije tega delovišča ne bi bilo več."

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.