The FANUC Roboshot α-S450iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B

Otomotiv, teknik kalıplama, ambalajlama ve tüketici parçaları üretiminde üstün performans göstermek üzere tasarlanan bu makine, hassas mühendisliğin bir kanıtıdır. Çok yönlülüğü ve sağlamlığıyla tanınan bu makine, üretim hatlarında optimum verimlilik ve kalite arayan üreticiler için tercih edilen seçenek olmaya devam etmektedir.
Ton
4500 kN | 450 tonf
Kolon arası mesafe, HxV
920x920 mm
Vida çapı (mm)
64, 68, 72, 80 mm

İşletmeniz İçin Faydaları

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Geliştirilmiş Çok Yönlülük

ROBOSHOT a-SiB serisi, daha hızlı tepki süreleri, enjeksiyon hızları, geliştirilmiş standart enjeksiyon basınçları, daha geniş vida çapı seçenekleri ve dört eksenli servo çekirdek kontrolü potansiyeli sunar.
Function to estimate the power consumption in advance

En Düşük Enerji Tüketimi

FANUC'un servo teknolojisi ve enerji geri kazanımı, ROBOSHOT'un güç kullanımını hidrolik sistemlere göre %50-70, rakiplerine göre %10-15 oranında azaltır. Düşük bakım, yüksek çalışma süresi ve daha az parça, en düşük TCO anlamına gelir.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Hassasiyet ve Doğruluk

ROBOSHOT, hassas kontrol için FANUC CNC servo sürücüler kullanır, en hızlı hızlanma sağlar ve üst düzey doğruluk, güvenilirlik, hareket, konum ve basınç kontrolü sunar.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Dünya Çapında CNC Güvenilirlik

65 yıllık geliştirme süreciyle FANUC ROBOSHOT, dünyanın en güvenilir CNC kontrol sistemine sahiptir. Standart arayüzleriyle kullanıcı dostu olan bu sistem, hızlı işleme ve tutarlı parça kalitesi sağla
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

En Düşük Sahip Olma Maliyeti

ROBOSHOT, düşük bakım maliyeti, yüksek çalışma süresi, daha az bileşen ve minimum aşınma ile sahip olma maliyetlerini en aza indirgemede mükemmeldir. Sahip olma maliyetleri konusunda endişelenmenize g
Test Description

Ömür Boyu Makine Desteği

35 yılı aşkın deneyimi ve hassasiyete olan bağlılığıyla FANUC, uzun ömürlü, yüksek kaliteli ürünler üretirken yüksek güvenilirlik sağlar ve müşterilerinin operasyonlarını etkin bir şekilde yürütmelerine destek olur.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Dayanıklılık ve Uzun Ömürlülük

FANUC, makinenin ömrünü uzatarak maliyetleri düşürmenizi, çalışma süresini en üst düzeye çıkarmanızı ve güvenliği artırmanızı sağlayan bir dizi önleyici bakım özelliği sunar.

Teknik Özellikler

Mengene Ünitesi
Mengene mekanizması
Double toggle
Ton
4500 kN | 450 tonf
Ton (Artırılmış)
5000 kN | 500 tonf
Maksimum ve minimum kalıp yüksekliği - Tek plaka
1000-350 mm
Mengene stroku
900 mm
Konumlandırma halkası çapı
200 mm
Kolon arası mesafe, HxV
920x920 mm
Plaka boyutu, H×V
1300x1300 mm
Minimum kalıp boyutu, H×V
535x535 mm
Maksimum kalıp ağırlığı - Tek plaka
4500-4500 Moving-Stationary
İtici stroku
250 mm
Maksimum itici kuvveti
150 kN | 15.0 tonf
Enjeksiyon Ünitesi
Vida çapı (mm)
64
68
72
80
Enjeksiyon stroku (mm)
280
300
320
320
Maks. enjeksiyon hacmi (cm³)
901
1090
1303
1608
Nozul temas kuvveti
30 kN | 3.0 tonf
Nozul temas kuvveti (artırılmış)
50 kN | 5.0 tonf
Vida ve Kovan
Isıtıcı bölgesi sayısı
4
4
4
4
Pirometre sayısı
1 Nozzle
Toplam ısıtıcı gücü (kW)
28.9
29.5
30.9
30.9
Maks. enjeksiyon hızı (mm/s)
160
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 1 (MPa)
220
200
185
150
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 2 (MPa)
220
200
185
150
Maks. enjeksiyon hızı (cm³)
514
581
651
804
Maks. vida dönüş hızı (min⁻¹)
400
400
300
200
Makine ağırlığı Tek plaka | Çift plaka
25.9 | t

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Ürün Serisini Keşfedin

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT Serisi

Yüksek enjeksiyon hızları, hassasiyet ve doğruluk. ROBOSHOT serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Enjeksiyon Atölyesi FANUC ile Geleceğini Şekillendiriyor

Piyasada çok sayıda plastik enjeksiyon makinesi bulunmaktadır, ancak çoğu modern üretici esneklik, enerji verimliliği ve performansa dayalı temel özellikler arar. Sonuç olarak, hızlı takım değişimi ve tamamen elektrikli düşük enerji tüketimi potansiyeline sahip yüksek performanslı FANUC ROBOSHOT, rekabet gücünü artırmak ve pazar payını büyütmek isteyen tüm plastik ürün üreticileri için kanıtlanmış bir seçimdir. Bu konuda referans verebilecek şirketlerden biri Macaristan merkezli Viskiplast'tır.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

FANUC Sayesinde Optimize Edilmiş Kaynaklar ve Sürdürülebilir Enjeksiyon

Gıda ambalajlama endüstrisinde üretim hızlı, güvenilir ve temiz olmalıdır. Poloplast'ın FANUC'un ROBOSHOT enjeksiyon makinelerini tercih etmesi şaşırtıcı değildir. Anında verimlilik artışı ve enerji tasarrufuna ek olarak, makinelerdeki gelişmiş yazılım özellikleri, şirketin biyolojik olarak parçalanabilir ürün yelpazesini genişletirken üretkenliği daha da izlemesine ve artırmasına olanak tanır.