The FANUC CRX-10iA/L Paint is the first explosion-proof collaborative paint robot with payloads up to 10 kg.

CRX-10 𝑖Peinture A/L

Le robot collaboratif CRX-10𝑖A/L Paint est spécialement conçu pour être utilisé dans les secteurs de la peinture, du revêtement en poudre et/ou liquide et de la fibre de verre. Conçu pour répondre aux normes strictes de sécurité antidéflagrante, il a une charge utile de 10 kg et une portée de 1418 mm avec un mouvement unique de basculement. La gamme CRX offre une interface de programmation FANUC avec une technologie simple de glisser-déposer sur une tablette TP pendante. La facilité de programmation, associée à la technologie de renommée mondiale de FANUC et à la détection sensible des contacts, permet au CRX-10𝑖A/L Paint de travailler en toute sécurité aux côtés des humains dans les applications de peinture et de revêtement. Les cobots CRX bénéficient d'une garantie de 8 ans sans maintenance et de la fiabilité industrielle éprouvée que les clients de FANUC sont en droit d'attendre.
Charge utile du robot
10 kg
Portée du robot
1418 mm
Axes
6

Le changement de cap de l'industrie

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Normes de sécurité antidéflagrantes strictes

Répondez aux rigoureuses normes de sécurité antidéflagrantes avec la classe ATEX Zone 1 (2G) et 21 (2D) et ajoutez de la flexibilité à vos opérations de peinture et de revêtement.
Text

Mouvement unique dans des endroits restreints

Vous pouvez travailler dans des espaces plus restreints grâce au mouvement de basculement. C'est la solution parfaite pour les applications qui nécessitent une charge utile plus importante dans un encombrement réduit.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Mise en place rapide

L'intégration n'a jamais été aussi facile grâce à sa conception légère, mince et compacte. L'installation ne nécessite pas de surface spéciale et le contrôleur est alimenté par une source d'alimentation standard de 200-240 V.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Sens du toucher et des sensations

Bénéficiez d'un toucher léger - chaque CRX est livré en standard avec des capacités de détection de force internes, donnant au robot le sens du toucher et de la sensation sans nécessiter de matériel ou de logiciel supplémentaire.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Facile à connecter

Intégrez facilement des périphériques tiers avec les outils de fin de bras (EOAT), les accessoires et les modules d'extension approuvés par FANUC.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Protection
Corps standard/en option
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Sol
Oui
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
10 kg
Portée du robot
1418 mm
Axes
6

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations utiles sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Equipements CRX

La gamme de robots collaboratifs CRX permet une mise en œuvre simple et rapide de l'automatisation. Intégrez facilement les périphériques grâce aux outils de fin de bras (EOAT), aux accessoires et aux plugins approuvés par FANUC. Découvrez la sélection dès maintenant.

Découvrez la gamme de produits

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Gamme CRX

Sûr, flexible, rapide à mettre en œuvre et facile à programmer. Découvrez notre gamme CRX dès maintenant !

Inspirez vous