The FANUC R-2000/165F-27C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/165F

Der R-2000𝑖C/165F ist ein 6-Achsen-Roboter, der als Allrounder für die Handhabung schwerer Traglasten bis zu 165 kg konzipiert ist. Dieses Modell zeichnet sich durch ein schlankes Handgelenkdesign aus, das hervorragende Zykluszeiten für effiziente Abläufe ermöglicht. Seine kompakte Form und die Flip-Over-Fähigkeit wurden speziell entwickelt, um die Raumausnutzung zu maximieren, so dass er in unmittelbarer Nähe zu anderen Robotern arbeiten kann. Der R-2000𝑖C/165F ist ideal für Umgebungen, in denen der Platz knapp ist und die Produktivität entscheidend ist.
Robot Payload
165 kg
Robot Reach
2655 mm
Axes
6

Treffen Sie R-2000𝑖C/165F

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibilität

Reduzieren Sie die Zykluszeiten und profitieren Sie von flexibleren Zellendesigns, indem Sie mit der intelligenten Flip-over-Funktion mehrere Roboter in unmittelbarer Nähe arbeiten lassen.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Schneller Betrieb

Steigern Sie Ihre Produktivität und erreichen Sie dank eines dünnen Handgelenks hervorragende Zykluszeiten - perfekt für Hochgeschwindigkeitsanwendungen im Punktschweißen.
Icon for Robot Wrist. SVG

Der Spezialist für Punktschweißen

Dieses Modell deckt alle verfügbaren Optionen für das Punktschweißen ab und ist Ihre bewährte Wahl für maximale Leistung und Systembetriebszeiten. Profitieren Sie von einer einfachen Installation und einem platzsparenden Design.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Protection
Body standard/optional
IP54/IP56
Mounting Position
Floor
Ja
General attributes
Robot Payload
165 kg
Robot Reach
2655 mm
Axes
6

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Baureihe R-2000

Der Branchenführer für nahezu alle Anwendungen, die Roboter mit schwerer Traglast erfordern. Entdecken Sie jetzt unsere R-2000 Serie!

Inspiriert werden

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

Automatisierung ist die beste Medizin auf der DEMO

Ein wichtiger Akteur in der pharmazeutischen Industrie hat seine Produktionskapazitäten mit den automatisierten Lösungen von FANUC erheblich verbessert. Durch die Integration von FANUC Robotern optimierte DEMO die Abfüll-, Verpackungs- und Etikettierprozesse, was zu einer verbesserten Effizienz, Genauigkeit und Gesamtproduktivität der Abläufe führte.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

Hersteller von Dunstabzugshauben nutzt die Vorteile von FANUC Robotern

Die Zusammenarbeit zwischen FANUC und dem Dunstabzugshaubenhersteller Silverline, die 2015 mit einem speziellen automatisierten Klebeprojekt begann, hat zu insgesamt 17 Robotern geführt, die in der Fabrik des Unternehmens in der Türkei arbeiten. FANUC erlebt regelmäßig diese Art von Ergebnissen, bei denen der anfängliche Sprung in die Roboterinvestition zu einer fast sofortigen Erkenntnis führt, dass die Fertigung völlig neue Leistungsniveaus erreichen kann.