In Anbetracht der Bedeutung der Sicherheit für die Luftfahrtindustrie ist es für die Hersteller von Luft- und Raumfahrzeugen unerlässlich, ein Höchstmaß an Präzision zu erreichen. Natürlich spielen auch die Kosten eine wichtige Rolle bei der Festlegung der Prioritäten entlang der Wertschöpfungskette. Diese beiden Faktoren schließen sich jedoch nicht gegenseitig aus. Als führender Anbieter von Fabrikautomatisierungslösungen hat FANUC sein Geschäft auf genau dieser Prämisse aufgebaut - der Entwicklung von Lösungen, die ein Höchstmaß an wiederholbarer Präzision und Genauigkeit bieten und gleichzeitig die Kosten senken. Von unglaublich zuverlässigen Hochpräzisions-CNCs, die in der Lage sind, hochentwickelte mehrachsige Maschinen zu betreiben, bis hin zu Bearbeitungszentren, Drahterodiermaschinen, Spritzgussmaschinen und Lasern stellt FANUC eine ganze Reihe von Lösungen her, die genau diese Anforderungen erfüllen. Ebenso können FANUC Roboter zur Rationalisierung von Fertigungsprozessen in der gesamten Produktionsstätte eingesetzt werden, um die unterschiedlichsten Aufgaben zu erfüllen. Ausgestattet mit Bildverarbeitungssystemen und Sensoren können sie auch Aufgaben erledigen, die ein extrem hohes Maß an Präzision bei sehr hohen Arbeitsgeschwindigkeiten erfordern. Die ausgefeilte Power Motion Technologie ermöglicht zudem die Steuerung ganzer Produktionslinien, unabhängig davon, ob Metall-, Kunststoff- oder sogar Verbundteile wie Kohlefaser, Prepregs oder andere Harzkomponenten verarbeitet werden.
Industriezweige für die Automatisierung - FANUC unterstützt Sie bei der Lösung Ihrer Automatisierungsaufgaben.