FANUC-Robot-M-710iD-70_L (L-left)

M-710𝑖D/70

The M-710𝑖D/70 is a 6-axis, 70 kg payload capacity robot with a unique curved J2 arm designed to minimise interference and collision risks. This model continues the legacy of the M-710 series, optimised for both weight and payload efficiency. With increased payload capacity and cost-effective performance, the fully enclosed design provides robust protection against water and dust, protecting critical components such as reducers and cables. This makes the M-710𝑖D/70 a versatile and reliable solution for a wide range of industrial applications.
Charge utile du robot
70 kg
Portée du robot
2104 mm
Axes
6

Benefits for Your Business

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Réduction du risque d'interférences

Minimisez les interférences et réduisez le risque de collision avec les obstacles proches pour un fonctionnement plus fluide et plus sûr avec le bras J2 incurvé.
Pictogram for

Conception entièrement fermée

Protégez les composants sensibles tels que les réducteurs et les câbles, et augmentez la durabilité et la fiabilité grâce à une conception entièrement fermée qui résiste à l'eau et à la poussière dans une variété d'environnements.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Préparé pour un environnement difficile

Votre choix idéal pour les environnements poussiéreux et humides, l'indice de protection IP67 pour le poignet et IP54 pour le corps protège le robot de l'humidité et de la poussière.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Polyvalence ultime

Ajoutez un mode de palettisation en option et déplacez la singularité linéaire de l'auge. Vous avez ainsi la possibilité de l'utiliser comme un robot à 6 axes à part entière et comme un robot palettiseur à 5 axes.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilité maximale

Augmentez la flexibilité et économisez de l'espace au sol grâce à un montage au plafond ou en angle.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Technical Specifications

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Protection
Corps standard/en option
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Sol
Oui
Montage au plafond
Oui
Angle
Oui
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
70 kg
Portée du robot
2104 mm
Axes
6

Download for Additional Information

Access essential technical specifications and valuable information about our products through our downloadable documents, aiding your decision-making process and maximising the utilisation of your FANUC products.

Discover the Product Series

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710 Series

The slim wrist, small footprint robot for medium payloads. Explore our M-710 Series now!

Get Inspired