The FANUC LR Mate/25-19A Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

M-20𝑖B/25C Gıda/Temiz Oda

M-20𝑖B/25C, temizlik maddelerine karşı direncini göstermek için özel beyaz epoksi boya ile kaplanmıştır ve 2. gıda alanları veya medikal, optik, ilaç veya elektronik endüstrileri gibi temiz oda ortamlarında tipik olarak yapılan günlük yıkama işlemlerinde kullanılır. Bu model, robot hızından ve tekrarlanabilirliğinden ödün vermeden bu tür zorlu ortamların standart gereksinimlerini (IP67) karşılar. İnce, tamamen kapsüllenmiş tasarımı sayesinde, temiz oda robotu yüksek düzeyde esneklik sağlar ve kompakt hücrelerde uygulamaları gerçekleştirebilecek çok yönlülük sunar. Bu temiz oda robotu, ISO 5 temiz oda sınıfına ulaşabilir.
Robot Yük Kapasitesi
25 kg
Robot Menzili
1835 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Gıda Uygulama Uzmanı

NSF-H1 Gıda Sınıfı gres ile kontaminasyon riskini önleyin. Beyaz epoksi kaplama, pas önleyici cıvatalar ve IP67 sınıfı ile yıkamaya dayanıklı tasarımın avantajlarından yararlanın.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Temiz Oda Sınıfı

Beyaz epoksi kaplama, paslanmaz cıvatalar ve ISO 5 standardına uygun hijyenik tasarımıyla temiz ortamların gereksinimlerini karşılayın.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Daha Fazla Verim

Güçlü servo motorlar ve yüksek rijitlikteki kol ile yüksek hızlanma ve hızlı çevrim süreleri elde ederek üretkenliğinizi artırın. Yüksek çalışma hızlarında bile titreşimsiz ve pürüzsüz hareketin avantajlarından yararlanın.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maksimum Esneklik

Tavan, zemin ve açılı montaj seçeneklerine sahip bu çok yönlü robot modelinden yararlanın. Esnekliğin önemli olduğu dar alanlar için mükemmeldir.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
25 kg
Robot Menzili
1835 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Ürün Serisini Keşfedin

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

M-20 Serisi

Yük kapasitesi, erişim ve eksen hızı açısından kendi sınıfında sektör lideridir. M-20 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın