LR Mate 200iD assembling parts with the FS-15iA Force Sensor

Kuvvet Sensörü

FANUC robotlarına hissetme yeteneği kazandırıyoruz! FANUC Kuvvet Sensörleri, altı boyutta kuvvet ve torku ölçerek robotlarınıza insan benzeri bir dokunuş kazandırır. Bu teknoloji, robotların daha önce usta zanaatkarların yapabildiği görevleri yerine getirmesini sağlayarak otomasyonunuzu geliştirir. Kapalı devre bir sistemde çalışan bu sensörler, bilekye monte sensörlerden gelen verileri kullanarak robot hareketlerini hassas bir şekilde yönlendirir ve tutarlı kuvvet seviyelerini korur. 250 kg'a kadar 6 eksenli robotlar için dört boyutta sensörler sunan robotlarımız, çeşitli endüstrilerde montaj, kontur oluşturma ve parlatma gibi karmaşık görevleri otomatikleştirebilir. Robot sistemine doğrudan entegre edilen sensörler, özellikle hassasiyet ve incelik gerektiren görevlerde işleme hızını artırarak üretkenliği, kaliteyi ve maliyet verimliliğini iyileştirir.

Ek Bilgileri İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.