Yüksek Hızlı Delme ve Kılavuz Çekme
FANUC ile İşlemenizi Geliştirin
Yüksek hızlı delme ve kılavuz çekme işlemleri birçok avantaj sunar. Gelişmiş iş milleri ve hızlı takım değiştiriciler sayesinde, bu işlemler işlemler arasında hızlı geçişler sağlar, böylece döngü süreleri önemli ölçüde azalır ve verimlilik artar. Çok yönlülükleri sayesinde çok çeşitli görevleri yerine getirebilirler, bu da onları kompakt alanlarda verimliliği en üst düzeye çıkarmak için ideal hale getirir.
İlham Alın
Başkalarının Başarılarından İlham Alın
Maximising Machining Flexibility and Reliability with FANUC ROBODRILL
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200𝑖D robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
Vedos, FANUC ROBODRILL ile Hassasiyete Ulaşıyor
Yüksek hassasiyet, verimlilik ve maliyet arasında doğru dengeyi bulmak söz konusu olduğunda, hassas bileşen üreticisi Vedos, FANUC'un ROBODRILL dik işleme merkezlerine güveniyor.
İşlemeyi Tam Kontrol: ROBODRILL Kapasiteyi Alt Katına Çıkarıyor
Küresel robot talebinin artmasıyla birlikte Grip GmbH, verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için daha fazla işleme merkezi kapasitesine ihtiyaç duydu. Şirket, tek bileşenli partilerde bile hız, hassasiyet, güvenilirlik ve esnekliği ile tanınan FANUC'un gelişmiş ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV işleme merkezlerini tercih etti. FANUC robotu ve yenilikçi takım ve iş parçası taşıma sistemi ile donatılmış bu makineler, küçük seri ve tekli parçaların insansız üretimini mümkün kılar. Bu çözüm, Grip GmbH'nin işleme kapasitesini neredeyse altı katına çıkardı.
EUROEDIL, FANUC Makineleriyle Daha Hızlı Kesim Hızları ve Daha Yüksek Verimlilik Elde Ediyor
EUROEDIL, yeni FANUC makineleriyle kesme hızını ve verimini artırarak müşterilerinin artan hacim taleplerini karşılamaya başladı. Ayrıca, şirketin kalıp kesme takımlarının doğruluğu ve hassasiyeti de gözle görülür şekilde arttı.
FANUC ROBODRILL ile Sektörünüzü Dönüştürün
Otomotiv
Havacılık ve Uzay
Elektronik
Medikal
Plastikler
Elektrikli Araçlar
Tüm Sektörler
Diğer Uygulamalar için Çözümlerimiz
FANUC'un Farklı Uygulamalara Yönelik Çözümleriyle Verimliliği, Hassasiyeti ve Üretkenliği Artırın
Yüksek hassasiyetli robotikten akıllı otomasyona kadar, üretim süreçlerinizi iyileştirecek çözümler sunuyoruz.