objavljeno 06.05.2025

Letalski sejem FANUC v Parizu

FANUC razkriva prve industrijske aplikacije naslednje generacije avtomatizacije v letalstvu in vesolju Se vidimo od 16. do 22. junija 2025 Razstavni prostor F 210 - hala 5 na pariškem razstavišču Le Bourget
Banner to promote Paris Air show.

Svetovno vodilno podjetje na področju numeričnega krmiljenja in industrijskih robotov že več let spodbuja vizijo montaže, ki jo upravlja CNC, vizijo, ki se popolnoma ujema s strategijo digitalizacije letalske in vesoljske industrije. Rešitev je uporabil Airbus za izdelavo svoje prve vrtalne celice, ki je bila predstavljena na pariškem letalskem sejmu. FANUC še naprej podpira postopke dodelave, saj proizvajalcem letal ponuja sodelujoče robote, ki pomagajo operaterjem.
 

V središču inovacij: nova generacija numeričnega krmiljenja

Močnejše in hitrejše od vseh drugih krmilnih sistemov, numerično krmiljenje bo imelo pomembno vlogo v procesih v letalski in vesoljski industriji. Nova generacija FANUC CNC FS500𝑖-A CNC izpolnjuje to povpraševanje z zelo visoko računsko močjo in novo arhitekturo. Omogoča krmiljenje vse bolj zapletenih gibov z izjemno natančnostjo in popolno sinhronizacijo. Omogoča tudi prilagoditev avtomatizacije na prihod umetne inteligence v programski opremi za pomoč pri oblikovanju.

 

Nov robot za sestavljanje strukturnih komponent

FANUC bo predstavil tudi novost v seriji robotov R-2000𝑖C, ki so v letalski in vesoljski industriji dobro znani po svoji visoki togosti in natančnosti. Z nosilnostjo 270 kg in dosegom 2655 mm je robot R-2000𝑖C/270F sposoben rokovati tudi z najtežjo opremo. Za to priložnost bo opremljen z efektorjem, ki ga je podjetje Seti-Tec posebej razvilo za vrtanje in kovičenje.

 

Obvladovanje robota v kodi G: primer celice, ki jo je izdelal Airbus

To je prva industrijska robotska vrtalna celica, ki jo je Airbus ob podpori družbe FANUC izdelal sam. Zasnovan je za komponente letalskih struktur in je sestavljen iz robota M-800𝑖A/60, ki ga upravlja FANUC CNC, ter iz vrtalnega efektorja in mobilne platforme, ki ju je oblikoval in izdelal Airbus.

Ta celica prikazuje, kako se FANUC odziva na spreminjajoče se potrebe letalske in vesoljske industrije z združevanjem svetov CNC in robotike. To je prvi v vrsti industrijskih projektov, ki temeljijo na tem konceptu.

 

Sodelujoči roboti: ko robotika pomaga operaterjem

Sodelujoči roboti CRX bodo izpostavljeni zaradi svoje sposobnosti, da pomagajo operaterjem pri opravilih, kot so odrezovanje, brušenje in podajanje stroju.

Lahko premični in prilagodljivi roboti CRX rešujejo vprašanje avtomatizacije za maloserijsko proizvodnjo. Dodatna prednost je, da jih lahko upravljajo neposredno operaterji, brez posredovanja inženirja robotike. Postopek neposredno nastavita strokovnjak in njegov robotski pomočnik.
 

FANUC je dolgoletni partner letalske in vesoljske industrije, zato še naprej uvaja inovacije.

MSDR_Airbus-FANUC-cell_Paris-Air-Show-2025

Prva lastna robotska vrtalna celica družbe Airbus, zgrajena s podjetjem FANUC, ima robota M-800𝑖A/60, ki ga upravlja CNC FANUC. Oblikovana je za sestavne dele letalskih konstrukcij in vključuje po meri izdelan vrtalni efektor in mobilno platformo. Ta projekt prikazuje združitev CNC in robotike za izpolnjevanje potreb letalske in vesoljske industrije.

FANUC's new generation CNC series FS500𝑖-A. 
FANUC's latest CNC with enhanced machining performance and reliability. A new, fully customisable user interface makes set-up and machining more efficient. The PMC can be programmed in Structured Text, with a newly designed development software. Boost performance and reduce cycle time with dual engine architecture and update hardware and software.

Novi FANUC-ov FS500𝑖-A CNC postavlja merila na področju avtomatizacije v letalski in vesoljski industriji z izjemno hitro obdelavo, zelo natančnim nadzorom in brezhibno integracijo umetne inteligence - omogoča kompleksne, sinhronizirane gibe za proizvodnjo naslednje generacije.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.

Sodelujoči robot CRX pomaga pri opravilih, kot so odrezovanje, brušenje in podajanje stroja. Enostavno se premikajo in so prijazni do upravljavca, zato so idealni za prilagodljivo proizvodnjo majhnih serij - inženir robotike ni potreben.