FANUC ROBOSHOT's MIM (Metal Injection Moulding) und CIM (Ceramic Injection Moulding) Pakete bieten revolutionäre Lösungen für die Herstellung von Präzisionskomponenten. MIM ist eine kosteneffiziente Methode zur Herstellung von kleinen, kompliziert geformten Teilen wie Schrauben, während CIM ideal für die Produktion von Großserienteilen wie Turbolader-Rotoren und Drucklagern ist, deren Bearbeitung ansonsten unerschwinglich wäre. Diese fortschrittlichen Gusstechnologien gewährleisten eine qualitativ hochwertige Produktion mit außergewöhnlicher Genauigkeit und Effizienz, was sie für verschiedene industrielle Anwendungen unverzichtbar macht.
SCHLÜSSELVORTEILE
SCHLÜSSELVORTEILE
Vorteile für Ihr Unternehmen
Verbesserte Präzision und Qualität
Diese Formgebungstechnologien gewährleisten hohe Präzision und hervorragende Qualität. MIM produziert kleine Bauteile mit hervorragender Oberflächenbehandlung, während CIM die Haltbarkeit und Genauigkeit von Keramikteilen garantiert, die für Anwendungen wie Turbolader-Rotoren und Axiallager entscheidend sind.
Vielseitigkeit
Beide Methoden bieten eine unvergleichliche Designflexibilität. MIM ermöglicht die Herstellung komplexer Formen und Geometrien für Metallteile, und CIM erlaubt die konsistente Herstellung detaillierter Keramikkomponenten, was Innovation und Effizienz bei Produktdesign und Herstellung fördert.
Kosteneffiziente Produktion
Sowohl die MIM- als auch die CIM-Technologie senken die Produktionskosten erheblich. MIM ist ideal für kleine, komplexe Teile, während sich CIM für die wirtschaftliche Großserienfertigung komplizierter Keramikkomponenten eignet und Abfall und Arbeitskosten senkt.
Reproduzierbarkeit und Konsistenz
Die CNC-Steuerungstechnologie von FANUC ROBOSHOT gewährleistet eine langfristige Wiederholbarkeit bei gleichbleibend hoher Qualität und identischen Parametern. Dadurch entfällt die Notwendigkeit von Parameteranpassungen, was Stillstandszeiten reduziert und Kosten spart.
Operative Effizienz
Da keine Parameteranpassung erforderlich ist, wird die betriebliche Effizienz erheblich gesteigert. Dies führt zu geringeren Ausfallzeiten und gewährleistet kontinuierliche Produktionsläufe mit gleichbleibender Qualität, was letztlich Kosten spart und die Produktivität erhöht.
Stabilität
Die überlegene CNC-Steuerungstechnologie von FANUC ROBOSHOT bietet eine hervorragende Stabilität, die im Vergleich zu anderen Systemen zu einer geringeren Ausschussrate führt. Diese Stabilität führt zu weniger Abfall und weniger Ausschuss, was Geld spart und die Gesamteffizienz der Produktion erhöht.