/
ROBOCUT Hardware Übersicht
ROBOCUT Hardware Übersicht
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihres ROBOCUT mit unserem vielfältigen Angebot an Standard- und optionaler Hardware aus!
- Standard- ardware
- Optionale Hardware
Standard- ardware
Entwickelt für Spitzenleistungen
Genauigkeitsverbesserung
Langlebiger Werkstücktisch
Ein hochbelastbarer und robuster Werkstücktisch, der für eine dauerhafte Präzisionsbearbeitung ausgelegt ist. Dieser Tisch gewährleistet eine außergewöhnliche Langlebigkeit und minimalen Wartungsau...
Genauigkeitsverbesserung
Pitch-Fehler-Kompensationsfunktion
Diese Innovation erkennt und korrigiert Pitch-Fehler mithilfe modernster Sensoren und Software und sorgt so für höhere Präzision, weniger Ausschuss, eine längere Lebensdauer der Maschine und Kosten...
Genauigkeitsverbesserung
AI Funktion zur Kompensation thermischer Verlagerung
Dank der Funktion zur Kompensation der thermischen Verlagerung, einer Kombination aus mehreren Temperatursensoren und maschinellem Lernen, sorgt ROBOCUT für eine gleichbleibende Bearbeitungspräzisi...
Genauigkeitsverbesserung
Doppelservo-Drahtvorschubsystem
ROBOCUT ist auf das Präzisionsschneiden von Presswerkzeugen und Spritzgussformen spezialisiert. Es bietet eine fortschrittliche Düsenpositionssteuerung für optimale Leistung und ist auf die besonde...
Verbesserung der Effizienz
Pre-Seal-Arbeitstank-Mechanismus
Spült die Dichtungsplatten kontinuierlich durch, um zu verhindern, dass sich Schlamm an den Dichtungsplatten festsetzt. Die beiden geteilten, transparenten Dichtungsplatten sind leicht auf Verschmu...
Verbesserung der Effizienz
Präzise Positionierungsfunktion
Die neueste Erkennungsmethode wurde implementiert, um die Genauigkeit und Effizienz der Drahtmessfunktion zu verbessern. Ein Messtaster ist verfügbar, wenn die Maschine mit der Option Messtaster au...
Optionale Hardware
Passen Sie Ihr Gerät an
Anwendung erweitern
Erweiterter Hub der Z-Achse
Der erweiterte Z-Achsen-Hub der FANUC ROBOCUT, wie er in den Modellen ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C und 𝛼-C800𝑖C mit Z400/Z500-Fähigkeit zum Einsatz kommt, eröffnet neue Dimensionen in der Drahterodierbearbeitu...
Ausgezeichneter Draht
FANUC ROBOCUT Draht Merkmale
Die erweiterten Einsatzmöglichkeiten von ROBOCUT sind ein Wendepunkt in der Welt des Drahterodierens, und wir sind hier, um einige der herausragenden Merkmale zu präsentieren, die ROBOCUT auszeichnen.
Anwendung erweitern
FANUC ROBOCUT mit CCR-Drehtisch
FANUC ROBOCUT ist mit einem CCR-Rundtisch erhältlich, der indexiert und gleichzeitig gesteuert werden kann. Der ROBOCUT CCR ist mit einem FANUC Servomotor und einem Drehgeber ausgestattet, der höch...