ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH
Maximising Machining Flexibility and Reliability with FANUC ROBODRILL
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200𝑖D robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
Paylaş
Economical production from batch size one with FANUC ROBODRILL.
FANUC LR Mate 200𝑖D automates tool and workpiece handling.
FANUC robot fully integrated into FANUC Series 31𝑖-Model B5 Plus control.
FANUC reliability helps minimise downtime in safety-critical manufacturing.
Get Inspired
Buradan daha fazla seçenek seçin
Case Studies
Applications
Industries
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH
Maximising Machining Flexibility and Reliability with FANUC ROBODRILL
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200𝑖D robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
FANUC Case Studies
Explore our comprehensive range of factory automation solutions, showcased in detailed case studies, and designed to optimise and streamline any manufacturing process.
Yüksek Hızlı Delme ve Kılavuz Çekme
Yüksek hızlı delme ve kılavuz çekme, imalat ve inşaat sektörlerinde vazgeçilmez süreçlerdir. Bu teknikler, deliklerin hızlı ve verimli bir şekilde delinmesini ve dişlerin açılmasını içerir, böylece çeşitli uygulamalarda üretkenlik ve hassasiyet artar. Yüksek hızlı delme ve kılavuz çekme teknolojisini kullanan şirketler, kaliteden ödün vermeden operasyonlarını optimize edebilir ve daha hızlı teslimat süreleri elde edebilir.
Malzeme Taşıma
Endüstriyel robotlarla malzeme taşımayı otomatikleştirerek işletmeniz için sayısız avantaj elde edin. Manuel taşıma için gereken zaman ve çabayı azaltarak verimliliği ve üretkenliği önemli ölçüde artırın. Robotların yorulmadan kesintisiz çalışmasını sağlayarak tutarlı performans elde edin, hataları en aza indirin, daha yüksek verim ve daha hızlı işlem süreleri elde edin.