Ark kaynağı uygulamaları için özel olarak tasarlanmış FANUC ARC Mate kaynak robotları, robotik ve kaynak alanındaki uzun yıllara dayanan deneyimin sonucudur. ARC Mate serimiz, 35 kg'a kadar yük kapasitesine ve 2.2 m'ye kadar erişim mesafesine sahip çeşitli modellerden oluşur ve çok çeşitli ark kaynağı, lazer kaynağı, lehimleme ve kesme uygulamaları için uygundur. FANUC, ARC Mate robot serisinin çok yönlülüğünü artırmak ve süreçlerinizi daha verimli ve karlı hale getirmek için bir dizi takım geliştirmiştir.
NTM, gece vardiyasını otomatikleştirmeyi tercih ederek çöp toplama araçlarının üretim kapasitesini artırmayı başardı. İki tona kadar kaldırma kapasitesine sahip bir ağır görev robotu ve bir robotik kaynak çözümü kullanarak, şirketin Finlandiya'daki fabrikası artık geceleri veya hafta sonları insansız olarak çalışabiliyor.
Robots are ideal for the automation of welding tasks. Their high-quality work becomes even more amazing when large welding components come into play.
Bonvicini Carpenteria today enjoys even higher levels of quality and flexibility. The company can flex between automation solutions whenever production volumes dictate. In particular, Bonvicini Carpenteria is taking advantage of easy and fast robot programming with features such as drag and drop functionality and a simple tablet interface.