ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH
FANUC ROBODRILL ile İşleme Esnekliğini ve Güvenilirliğini En Üst Düzeye Çıkarma
ARCUS ELEKTROTECHNIK, enerji sektörüne yönelik karmaşık ve yüksek hassasiyetli bileşenleri, tek adetlik küçük parti boyutlarından itibaren ekonomik bir şekilde üretmek için bir FANUC ROBODRILL Plus-K otomatik işleme hücresini kullanmaktadır. FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC işleme merkezini, FANUC LR Mate 200𝑖D robotu aracılığıyla entegre edilmiş takım ve iş parçası taşıma sistemiyle birleştiren bu çözüm, hızlı makine değişimi ve minimum duruş süresi ile esnek, insansız üretim imkanı sunmaktadır.
Paylaş
FANUC ROBODRILL ile tek adetlik partilerden itibaren ekonomik üretim.
FANUC LR Mate 200𝑖D, takım ve iş parçası taşıma işlemlerini otomatikleştirir.
FANUC robotu, FANUC 31 𝑖 - Model B5 Plus Serisi kontrol sistemine tam olarak entegre edilmiştir.
FANUC’un güvenilirliği, güvenliğin hayati önem taşıdığı üretim süreçlerinde arıza duruş sürelerinin en aza indirilmesine yardımcı olur.
İlham Alın
Buradan daha fazla seçenek seçin
Vaka Çalışmaları
Uygulamalar
Endüstriler
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH
FANUC ROBODRILL ile İşleme Esnekliğini ve Güvenilirliğini En Üst Düzeye Çıkarma
ARCUS ELEKTROTECHNIK, enerji sektörüne yönelik karmaşık ve yüksek hassasiyetli bileşenleri, tek adetlik küçük parti boyutlarından itibaren ekonomik bir şekilde üretmek için bir FANUC ROBODRILL Plus-K otomatik işleme hücresini kullanmaktadır. FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC işleme merkezini, FANUC LR Mate 200𝑖D robotu aracılığıyla entegre edilmiş takım ve iş parçası taşıma sistemiyle birleştiren bu çözüm, hızlı makine değişimi ve minimum duruş süresi ile esnek, insansız üretim imkanı sunmaktadır.
FANUC Başarı Öyküleri
Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.
Yüksek Hızlı Delme ve Kılavuz Çekme
Yüksek hızlı delme ve kılavuz çekme, imalat ve inşaat sektörlerinde vazgeçilmez süreçlerdir. Bu teknikler, deliklerin hızlı ve verimli bir şekilde delinmesini ve dişlerin açılmasını içerir, böylece çeşitli uygulamalarda üretkenlik ve hassasiyet artar. Yüksek hızlı delme ve kılavuz çekme teknolojisini kullanan şirketler, kaliteden ödün vermeden operasyonlarını optimize edebilir ve daha hızlı teslimat süreleri elde edebilir.
Malzeme Taşıma
Endüstriyel robotlarla malzeme taşımayı otomatikleştirerek işletmeniz için sayısız avantaj elde edin. Manuel taşıma için gereken zaman ve çabayı azaltarak verimliliği ve üretkenliği önemli ölçüde artırın. Robotların yorulmadan kesintisiz çalışmasını sağlayarak tutarlı performans elde edin, hataları en aza indirin, daha yüksek verim ve daha hızlı işlem süreleri elde edin.