Havacılık ve Uzay Endüstrisi
Havacılık ve Uzay Endüstrisi için Gelişmiş Otomasyon Çözümleri
Son derece zorlu havacılık sektöründe, hassasiyet ve maliyet verimliliği çok önemlidir. FANUC, güvenlik ve maliyet yönetiminin kritik öneminin farkında olarak, yenilikçi fabrika otomasyon çözümleri sunma konusunda ön saflarda yer almaktadır. Kapsamlı ürün yelpazemiz, karmaşık çok eksenli işlemler için yüksek hassasiyetli CNC'ler, çok yönlü işleme merkezleri ve gelişmiş enjeksiyon kalıplama makinelerini içerir ve tümü havacılık üretiminde hassasiyeti artırmak ve maliyetleri düşürmek için tasarlanmıştır.
FANUC'un otomasyon teknolojisi, etkileyici hızlarda yüksek hassasiyetli görevleri yerine getirebilen gelişmiş görüntüleme sistemleri ve sensörlerle donatılmış robotlarla üretim hattınıza sorunsuz bir şekilde entegre olur. Metal, plastik veya kompozit malzemelerle çalışırken, sofistike Power Motion teknolojimiz tüm üretim süreçleri üzerinde hassas kontrol sağlar. FANUC, havacılık ve uzay imalatınızı otomatikleştirerek operasyonları kolaylaştırır, kurulum sürelerini azaltır ve maliyetleri önemli ölçüde düşürür, üretim kapasitenizi optimum verimlilik ve güvenilirliğe taşır.
Sektörünüz için Faydaları
5 Eksen İşleme
Yüksek Performanslı İşleme
Telafi ve Ölçüm
Kullanıcı Dostu Kullanım ve Kolay Programlama
Uçak Üretimi için Hat Önü Otomasyonu
Havacılık ve Uzay Sektöründe FANUC Başarı Öyküleri
High-Rate Composite Preform Automation Becomes a Reality
Loop Technology is using FANUC M-2000 series industrial robots to support the development of its FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.
FANUC ROBOSHOT Makineleri SIMON için İşleri Basit Tutuyor
Yüksek hacimli plastik parçalar; ince duvarlar; sıfır hata; kısa otomotiv teslim süreleri; yüksek enerji verimliliği gereksinimleri. Giderek artan sayıda üretici, FANUC'un ROBOSHOT yüksek performanslı, tamamen elektrikli enjeksiyon makinelerine yatırım yaparak bu ortak meydan okumalarla mücadele etmektedir. Bunların arasında SIMON Plastics de bulunmaktadır.
FANUC, ZPM'de Eksik Halkayı Tamamlıyor
ZPM, makine ve robot kullanımını artırmak, şirketin dikey entegre üretim stratejisini desteklemek ve üretimini daha hassas bir şekilde planlamak istediğinde, FANUC'un MT-LINK𝑖 çözümüne başvurdu. Bu gelişmiş yazılım sayesinde, ZPM gibi üreticiler 1 ila 2.000 makine, robot ve PLC sisteminden gelen verileri denetleyebilir ve yönetebilir.