The FANUC M410/800F-32C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410/800F-32C

The M-410/800F-32C is a high-performance palletising robot built for demanding industrial tasks. With a payload capacity of up to 800 kg, it effortlessly handles heavy and bulky items with speed and accuracy. Its hollow wrist design minimises cable interference, reducing wear and maintenance while improving operational reliability. Engineered for maximum throughput, this robot is ideal for palletising and loading/unloading applications where efficiency and uptime are critical. Whether in manufacturing, logistics, or warehousing, the M-410/800F-32C delivers consistent, high-volume performance—making it a smart investment for businesses focused on productivity and long-term operational gains.
Charge utile du robot
800 kg
Portée du robot
3203 mm
Axes
4

Benefits for Your Business

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Capacité de manutention la plus élevée de la série

Votre choix idéal pour la palettisation de fin de ligne lourde et de grande taille, par exemple pour les europalettes pesant jusqu'à 800 kg.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Un débit puissant

Augmentez le débit des applications de palettisation et de chargement/déchargement grâce à une conception compacte et dynamique et à des temps de cycle rapides.
Pictogram for Cost reduction (IoT) in black. SVG format.

Reduction of Maintenance Costs

Prolong cable lifespan and reduce maintenance costs with smart cable management - cables are routed through the hollow wrist to prevent wear and tear.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Vitesse maximale pour les charges utiles lourdes

Le choix idéal pour manipuler des pinces de grande taille et des charges utiles lourdes à une vitesse maximale, grâce au couple élevé et à l'inertie du poignet.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Grande enveloppe de travail verticale

Optimisez votre efficacité en matière de palettisation et traitez un plus large éventail de hauteurs et de configurations de palettes pour une utilisation plus efficace de l'espace de l'entrepôt.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

Intégration facile d'un préhenseur à servocommande

Intégrez facilement une servo-main au robot grâce au poignet creux. Le servo amplificateur 6 axes peut contrôler la servo-main en tant que 5ème axe supplémentaire.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Technical Specifications

Contrôleur
Contrôleur
R-50𝑖A Controller
Protection
Corps standard/en option
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP54
Position de montage
Sol
Oui
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
800 kg
Portée du robot
3203 mm
Axes
4

Download for Additional Information

Access essential technical specifications and valuable information about our products through our downloadable documents, aiding your decision-making process and maximising the utilisation of your FANUC products.

Discover the Product Series

FBL success story featuring handling of kegs.

M-410 Series

The heavy-duty end-of-line robotic palletising specialist. Explore our M-410 Series now!

Get Inspired