Lindmühle

Le robot FANUC augmente la capacité de palettisation d'une usine de farine

Les robots industriels sont souvent utilisés pour soulager les opérations de levage de charges lourdes. Cependant, la mise en œuvre de robots dans les tâches de levage n'apporte pas seulement un soulagement physique aux travailleurs, elle a également le potentiel d'augmenter le rendement, même lorsque l'espace est limité. Le fabricant de farine Lindmühle en est un bon exemple. Le logiciel de simulation de FANUC a permis de déterminer le robot optimal pour l'enveloppe de travail disponible.
The milling company Lindmühle in Birmenstorf (CH) was looking for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically in a visually beautiful way and each bag is weighed.

They are bagging 20-25 tons of flour every day, which were stacked on the pallets by hand until now. Their employees are relieved by this robot, it is less physically demanding and they were able to increase the bagging capacity, respectively the palletising capacity, to 35 tonnes. With the help of the robot, this capacity can be expanded even further.

The big challenge in the project was the (non-) available space. Not only the footprint but also the height of 2.90m. With the help of the ROBOGUIDE simulation software from FANC, they were able to simulate the most diverse robot options in the quotation phase, check the cycle time and then select the most suitable robot for.

In the progress of the project, they realised that an additional servo-controlled axis was necessary for clean depositing and stacking of the flour sacks. Since additional axes can be implemented very easily with FANUC, their programmers were able to put them into operation in very few hours.

Des tâches aux résultats

Tâche

Lindmühle, un fabricant de farine respecté et établi de longue date, souhaitait alléger le fardeau physique que représente le levage de sacs lourds sur des palettes. Identifiant l'automatisation des robots comme la meilleure solution, l'entreprise a commencé à évaluer ses options. Cependant, le manque d'espace disponible (en surface et en hauteur) dans sa zone de palettisation constituait un défi majeur.

Solution

L'entreprise s'est tournée vers le spécialiste local de l'automatisation Imperia Systems, qui a utilisé le logiciel FANUC ROBOGUIDE pour simuler l'utilisation de différents robots dans l'enveloppe de travail disponible. L'entreprise a immédiatement exclu l'utilisation d'un robot portique, optant plutôt pour un robot FANUC M-710𝑖C à bras articulé à six axes.

Résultat

Non seulement le robot FANUC a soulagé les travailleurs de Lindmühle de la physicalité de soulever des sacs de farine de 5 à 25 kg sur des palettes, mais il a également aidé l'entreprise à atteindre une augmentation de 50 % de sa capacité de palettisation.

Lindmühle

Depuis 1632, Lindmühle moud du blé, de l'épeautre pur et du seigle en différents types de farine, 24 heures sur 24, 365 jours par an.Aujourd'hui située à Birmenstorf, près de Baden, en Suisse, la 17e génération de la famille Lehmann est à la tête de cette entreprise de fraisage très évolutive.Grâce à son procédé de mouture LH2 breveté dans toute l'Europe, Lindmühle est en mesure d'offrir à ses clients des farines spéciales exceptionnelles. L'entreprise accorde une attention particulière à la farine d'épeautre pure et au développement de nouveaux produits.Avec son laboratoire de développement, sa boulangerie d'essai et Fiona Weber-Lehmann en tant que meunière et technologue alimentaire, Lindmühle est parfaitement préparée à relever les défis de l'avenir.

en savoir plus sur lindmühle
The milling company Lindmühle in Birmenstorf (CH) was looking for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically in a visually beautiful way and each bag is weighed.

Le robot FANUC soulève le fardeau à Lindmühle

La directrice de production Fiona Weber-Lehmann et sa sœur Jeannine Lehmann constituent la 17e génération à la tête de Lindmühle, l'un des principaux fabricants de farine. Cette entreprise de 40 employés produit plus de 300 mélanges de farine dans son moulin en Suisse et commercialise ses produits très prisés auprès des boulangeries, restaurants et pizzerias.

The milling company Lindmühle in Birmenstorf (CH) was looking for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically in a visually beautiful way and each bag is weighed.

Jusqu'à récemment, nous ensachions 20 à 25 tonnes de farine par jour. Chaque sac, pesant entre 5 et 25 kg, était empilé à la main sur des palettes. Nous avons donc commencé à chercher une solution d'automatisation.

Devis de témoignages

Fiona Weber-Lehmann

Responsable de production

" Notre plus grand défi était le manque d'espace à Lindmühle, non seulement l'empreinte au sol mais aussi la hauteur, qui était de 2,9 m maximum ", explique Calogero Imperia, PDG d'Imperia Systems. "Il était clair que nous ne pouvions pas utiliser un robot portique, et nous avons donc commencé à réfléchir à un robot à bras articulé. Notamment, avec l'aide du logiciel ROBOGUIDE de FANUC, nous pouvons simuler les options de robot les plus diverses au stade du devis, vérifier le temps de cycle et sélectionner la solution optimale pour notre client. Dans le cas présent, il s'agissait du FANUC M-710𝑖C."

Le FANUC M-710𝑖C empile les sacs de farine individuels de Lindmühle d'une manière visuellement agréable. Affectueusement nommé " Erwin " par le personnel, il soulage physiquement les travailleurs et a déjà augmenté la capacité d'ensachage et de palettisation à 35 tonnes, soit un gain de 50 %, avec la possibilité d'augmenter encore la capacité à l'avenir.

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.

" Comme il est facile de mettre en œuvre des axes supplémentaires avec FANUC, nos programmeurs ont pu le mettre en service en quelques heures seulement ", déclare Calogero Imperia, qui ajoute : " La coopération avec FANUC dans le cadre de ce projet a été une réussite totale du début à la fin. "

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.