Image of Power Motion i-Model A Plus on a white background.

Power Motion đť‘–-A Plus

Steigern Sie die Effizienz Ihres Unternehmens mit unserer Power Motion 𝑖-A Plus, die speziell für den Markt der Bewegungssteuerung entwickelt wurde. Dieser vielseitige Motion Controller ist für komplexe Mehrachsanwendungen konzipiert. Er unterstützt eine breite Palette von Synchronfunktionen und kann nahtlos in FANUC Roboter integriert werden. Diese Integration ermöglicht eine effiziente und präzise Steuerung von Roboterbewegungen und ist damit ideal für eine Vielzahl von Industrieanwendungen.
Max. Anzahl gesteuerter Achsen insgesamt/pro Kanal
32/24
Max. Anzahl Spindelachsen insgesamt/pro Kanal
6/4
Max. Anzahl gesteuerter Kanäle
10

Vorteile fĂĽr Ihr Unternehmen

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Verbesserte Präzision und Kontrolle

Dieses System bietet unübertroffene Präzision und Kontrolle für komplizierte industrielle Aufgaben. Fortschrittliche Algorithmen und Hardware erhöhen die Genauigkeit der Maschinen, minimieren den Ausschuss und verbessern die Produktqualität.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Komplette Plug + Play Lösung

Power Motion 𝑖-MODEL A Plus bietet benutzerfreundliche Plug-and-Play-Technologie mit mitgelieferter Software und lässt sich mit minimaler Verkabelung an Maschinen anschließen.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Skalierbarkeit und Flexibilität

Power Motion 𝑖-MODEL A Plus bietet eine präzise und effiziente Steuerung für verschiedene industrielle Anwendungen.
Pictogram for Cycle time estimation (CNC) in black. SVG format.

Verbesserte Effizienz und Produktivität

Die Hochgeschwindigkeitsverarbeitung verkürzt die Zykluszeiten und erhöht die Produktivität. Unverzichtbar für Unternehmen, die ihren Output maximieren und Kosten senken wollen.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Einfache Integration und Kompatibilität

Die Kunden profitieren von der nahtlosen Integration und der umfassenden Kompatibilität mit verschiedenen Systemen, die einen optimierten Betrieb und eine höhere Effizienz ihrer Motion Control-Anwendungen ermöglichen.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Zuverlässigkeit und Langlebigkeit

Die FANUC Power Motion 𝑖-A Plus CNC-Steuerung wurde für anspruchsvolle industrielle Umgebungen entwickelt und zeichnet sich durch ihre außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus, wodurch Ausfallzeiten und Wartungskosten minimiert werden.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorbeugende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Stärken Sie Ihr Unternehmen mit intelligenter Automatisierung

Unser Power Motion 𝑖-A Plus ist ein fortschrittliches, reaktionsschnelles System zur Optimierung Ihrer Abläufe. Es zeichnet sich als robuste und zuverlässige Lösung für Ihre Automatisierungsanforderungen aus. Dieses System verbessert die Bewegungssteuerung durch eine Hochgeschwindigkeits-CPU, die einen schnelleren Start/Stopp von Achsen ermöglicht und die Zykluszeiten erheblich reduziert. Außerdem sorgt es für eine verbesserte Genauigkeit bei Hochgeschwindigkeitsoperationen, indem es schnell auf externe Signale reagiert.

Einzigartig ist, dass es bis zu 32 Achsen mit der PMC-Achsensteuerungsfunktion unterstützt, die eine unabhängige Ausführung für jede Achse ermöglicht. Dieses Merkmal unterstreicht seine Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit an ein breites Spektrum von Automatisierungsaufgaben.

Technische Daten

Achsensteuerung
Max. Anzahl gesteuerter Achsen insgesamt/pro Kanal
32/24
Max. Anzahl Vorschubachsen insgesamt/pro Kanal
32/24
Max. Anzahl Spindelachsen insgesamt/pro Kanal
6/4
Max. Anzahl gleichzeitig gesteuerter Achsen insgesamt/pro Kanal
4
Max. Anzahl gesteuerter Kanäle
10
Einbauart
LCD-Version
Yes
Stand-alone-Version
Yes
Bedieneinheiten
LCD-Panel
Yes
LCD-Panel fĂĽr iHMI
Yes
Panel mit integriertem PC
Yes
Panel mit integriertem PC mit iHMI
Yes
Touch Panel
Yes
Handbediengerät
Yes
Maschinenbedienfeld
Yes
PMC-Funktionen
Max. Anzahl I/O
4096
Max. Anzahl I/O-Link
2
Max. Anzahl PMC-Kanäle
5
Maximale Schritte
300000
Blockfunktion
Yes
CNC-Funktionen
Dual Check Safety
Yes
Smart Machine Control
Yes
Nano-Interpolation
Yes
AI Advanced Preview
Yes
AI Contour Control
Yes
Makro-Executor
Yes
C-Executor
Yes
FANUC Picture
Yes
FOCAS
Yes
5-Achsen-Funktion
Geneigte Arbeitsebene
No
Tool Center Point Steuerung
No
Reibungslose 5-Achs-Bearbeitung
No
Fehlerkompensation
Fehlerkompensation
Yes
Werkzeugfunktionen
Werkzeugfunktionen
Yes
Technologien
Allgemeine Automatisierung
Yes

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen ĂĽber unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstĂĽtzen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

FĂĽr Anpassungen

Illustration of FOCAS library

FOCAS Bibliothek

Verbessern Sie Ihre CNC-Operationen! Einfacher Anschluss an Ihre CNC-Maschine über Ethernet oder Glasfaser. Passen Sie Funktionen an, ändern Sie Makroprogramme und genießen Sie den intuitiven Zugriff auf fortschrittliche CNC-Werkzeuge.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Bildschirmanpassung - FANUC PICTURE

Nahtlose Personalisierung von Bedienerschnittstellen und HMI-Bildschirmen für komplexe Aufgaben. Unübertroffene Anpassungsmöglichkeiten, verbesserte Schnittstellen, reibungsloser Betrieb und maßgeschneiderte Bedienfelder sorgen für ein optimales Benutzererlebnis.
Image of CNC screen. Startup tool

Setup Tools - FANUC Ladder III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool, CNC Startup Tool

Verbessern Sie die Effizienz Ihrer industriellen Abläufe mit unseren Tools. Vereinfachen Sie die Programmierung, passen Sie Systeme an und erzielen Sie effiziente und genaue Einstellungen für eine höhere Produktivität.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Verstärken Sie die Automatisierung mit modernster Servotechnologie. Erleben Sie Präzision, nahtlose Integration und optimale Leistung. Langlebig, energieeffizient und mit maßgeschneidertem Support für optimalen Betrieb.
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Mit dem FANUC Servo Sizer können Sie ganz einfach Motoren und Verstärker auswählen. Geben Sie Ihre Spezifikationen und Betriebsbedingungen ein, um optimale Motor- und Verstärkerempfehlungen zu erhalten. Kostenlos und benutzerfreundlich.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

AI Thermal Displacement Compensation

Erleben Sie unübertroffene Präzision und Effizienz in Industriemaschinen. Unsere Lösung minimiert die thermische Verlagerung und sorgt für gleichbleibende Genauigkeit, geringere Ausfallzeiten und höhere Produktivität.

Lassen Sie sich inspirieren