Image of FS500i-A CNC

503𝑖-A

Her tür takım tezgahında verimliliğinizi artırır. Kompakt, uygun maliyetli ve FANUC’un kanıtlanmış güvenilirliğiyle üretilen 503𝑖-A, daha basit makineler ve temel otomasyon görevleri için mükemmel bir çözümdür. Torna merkezleri, delme makineleri veya küçük işleme merkezleri için bir kontrolöre ihtiyacınız olsun, bu model güvenilir performans, kolay entegrasyon ve kurulum sağlar. Standart işleme operasyonları için tasarlanan 503𝑖-A, uygun bir fiyata FANUC kalitesini sunar ve bu da onu, verimlilikten ödün vermek istemeyen üreticiler için ideal bir seçim haline getirir.
Maks. kontrol edilen eksen toplamı / yol başına
12 / 8
Maks. mil ekseni toplamı / yol başına
8/4
Maks. kontrol edilen yol
2

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Compatibility (Miscellaneous) in black. SVG format.

Hızlı entegrasyon ve kolay kurulum

Hızlı kurulum için tasarlanan 503𝑖-A, daha basit makine ortamlarına sorunsuz bir şekilde entegrasyon yaparak kurulum süresini kısaltır ve mühendislik çabasını en aza indirir
Pictogram for PMC input/output (CNC) in black. SVG format.

Uygun fiyatlı performans ve güvenilir kalite

503𝑖-A, erişilebilir bir fiyat noktasında FANUC'un güvenilir kontrolünü sunarak aşırı harcama yapmadan kalite arayan üreticiler için akıllı bir yatırımdır.
Icon for Path. SVG

Standart işleme ve otomasyona hazır

Torna merkezleri, delme makineleri ve küçük işleme görevleri için ideal olan 503𝑖-A, temel otomasyon ve günlük üretim ihtiyaçları için güvenilir bir performans sunar.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Eksen kontrolü
Maks. kontrol edilen eksen toplamı / yol başına
12 / 8
Maks. besleme ekseni toplamı / yol başına
12/8
Maks. mil ekseni toplamı / yol başına
8/4
Yol başına eşzamanlı kontrol edilen maksimum eksen sayısı
4
Maks. kontrol edilen yol
2
Kurulum türü
LCD versiyonu
Evet
Bağımsız versiyon
Evet
Çalışma Üniteleri
LCD panel
Evet
PC önyüz
Evet
Dokunma sistemleri
Evet
El tipi kontrol ünitesi
Evet
Makine operatör paneli
Evet
PMC fonksiyonları
Maks. I/O sayısı
6144
Maks. I/O-Link sayısı
3
Maks. PMC kanalı sayısı
5
Maksimum adım
-
Blok fonksiyonu
Evet
CNC fonksiyonları
3D parazit kontrolü
Evet
Dual Check Safety
Evet
Akıllı Makine Kontrolü
Evet
Program Yeniden Başlatma
Evet
Hızlı Program Yeniden Başlatma
Evet
Nano Interpolation
Evet
Nano Smoothing
Evet
Hassas Yüzey Teknolojisi
Evet
AI Gelişmiş Önizleme
Evet
AI Kontur Kontrolü
Evet
Macro Executor
Evet
FANUC Picture
Evet
FOCAS
Evet
5 eksen fonksiyonu
Eğimli Çalışma Düzlemi
Evet
Takım Merkez Noktası Kontrolü
Evet
Hata telafisi
Hata Telafisi
Evet
Hacimsel Hata Telafisi
Evet
Tool functions
Takım İşlevleri
Evet
Takım Yönetim Sistemi
Evet
3-D takım telafisi
Evet
Teknolojiler
Frezeleme
Evet
Dönme
Evet
Taşlama
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimiz hakkındaki temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizi maksimize etmek için onların kullanımını en üst düzeyde gerçekleştirin.

Özelleştirme için

Illustration of FOCAS library

FOCAS Kütüphanesi

CNC işlemlerinizi hızlandırın! Ethernet veya fiber optik üzerinden CNC makinenize kolayca bağlanın. İşlevleri özelleştirin, Makro Programları değiştirin ve gelişmiş CNC takımlarına sezgisel erişimin keyfini çıkarın.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Ekran Özelleştirme - FANUC PICTURE

Karmaşık görevler için operatör arayüzünü ve HMI ekranlarını sorunsuz bir şekilde kişiselleştirin. Rakipsiz özelleştirme, gelişmiş arayüzler, sorunsuz çalışma ve özel yapım kontrol panelleri, en üst düzey kullanıcı deneyimi sağlar.
Image of CNC screen. Startup tool

Kurulum Takımları - FANUC Ladder III, CNC Uygulama Geliştirme Kiti, CNC Ayar Takımı, CNC Başlatma...

Araçlarımızla endüstriyel operasyonlarınızın verimliliğini artırın. Programlamayı basitleştirin, sistemleri özelleştirin ve daha fazla üretkenlik için verimli ve doğru kurulumlar elde edin.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

En son servo teknolojisiyle otomasyonu güçlendirin. Hassasiyet, sorunsuz entegrasyon ve optimum performansı deneyimleyin. Dayanıklı, enerji verimli ve optimum çalışma için özel destek.
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

FANUC Servo Sizer ile motorları ve amplifikatörleri kolaylıkla seçin. Optimum motor ve sürücü önerileri için spesifikasyonlarınızı ve çalışma koşullarınızı girin. Ücretsiz ve kullanıcı dostu.

Ürün Serisini Keşfedin

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.
Değişen Dünya için CNC Sistemi

FANUC 500𝑖-A Serisi

Değişen dünyaya uygun CNC sistemi. İster son derece karmaşık çok eksenli makineler üretiyor olun, ister daha basit konfigürasyonları optimize ediyor olun, FANUC 500𝑖-A Serisi, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilen güçlü ve ölçeklenebilir bir CNC platformudur. Hassasiyet ve uyarlanabilirlik gerektiren işletmeler için tasarlanan bu yeni nesil CNC sistemi, karmaşık üretim ortamları için yeni bir standart belirliyor.

İlham Alın