Gıda güvenliği, birincil gıda işleme sürecinde çok önemlidir. Bu nedenle FANUC, gıda sınıfı gres, özel kaplamalar ve bu kritik uygulamalar için özel olarak tasarlanmış özelliklerle titizlikle tasarlanmış gıda sınıfı robotlar ve cobotlar geliştirmiştir. FANUC'un gıda sınıfı robotları, birincil gıda işlemede hız ve çok yönlülüğü en üst düzeye çıkarırken, gıda güvenliği risklerini en aza indirgemek ve sık ve zorlu yıkamalara dayanmak üzere tasarlanmıştır. 550 mm ila 1853 mm erişim aralığı ve IP67 ve IP69K sınıfı modelleriyle, gıda güvenliği ve verimliliğinde en yüksek standartları korumak için mükemmel çözümü sunuyoruz.
FANUC temiz oda robotları, zorlu gereksinimlere sahip ortamlarda çalışmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Bu robotlar, ödün vermeden olağanüstü hız ve tekrarlanabilirlik sağlamak üzere tasarlanmıştır. İnce, tamamen kapsüllenmiş bir tasarıma sahip FANUC temiz oda robotları, yüksek esneklik sunarak kompakt hücreler içindeki çeşitli otomatik uygulamalarda çok yönlülüğünü artırır. ISO 5 temiz oda sınıfına kadar ulaşan bu robotlar, manuel işlemlerden önemli ölçüde daha yüksek güvenilirlik sunarak en yüksek temizlik ve verimlilik standartlarını korumak için vazgeçilmez hale gelir.