Havacılık endüstrisi için güvenliğin önemi göz önüne alındığında, havacılık ve uzay üreticileri için maksimum hassasiyetin sağlanması hayati önem taşımaktadır. Tabii ki, değer zincirinde önceliklerin belirlenmesinde maliyet de önemli bir rol oynamaktadır. Ancak bu iki faktör birbirini dışlamaz. Fabrika otomasyon çözümlerinin lider tedarikçisi olan FANUC, işini tam da bu öncüle üzerine kurmuştur: maliyetleri düşürürken, tekrarlanabilir hassasiyet ve doğrulukta en üst düzeyde çözümler sunmak. Son derece güvenilir, yüksek hassasiyetli CNC'lerden, son derece sofistike çok eksenli makineleri çalıştırabilen işleme merkezlerine, tel kesme EDM'lere, enjeksiyon kalıplama makinelerine ve lazerlere kadar, FANUC bu gereksinimleri tam olarak karşılayan çok sayıda çözüm üretmektedir. Aynı şekilde, üretim süreçlerini kolaylaştırmak için FANUC robotları, bir üretim tesisinde çok çeşitli görevleri yerine getirmek üzere kullanılabilir. Görme sistemleri ve sensörlerle donatılmış bu robotlar, çok yüksek çalışma hızlarında son derece yüksek hassasiyet gerektiren işleri de tamamlayabilir. Gelişmiş Power Motion teknolojisi, metal, plastik veya karbon fiber, prepregler veya diğer reçine bileşenleri gibi kompozit parçaların işlenip işlenmediğine bakılmaksızın, tüm üretim hatlarının kontrolünü sağlar.
Otomasyon için Endüstriler - FANUC, otomasyon zorluklarınızı çözmenize yardımcı olmak için tüm endüstrilere hizmet vermektedir.