𝛼𝑖-D Servo Motorlarımız, FANUC'un en son teknolojisi ile tasarlanmıştır ve en zorlu endüstriyel ortamlarda bile güvenilir ve tutarlı çalışma sağlar. Mevcut sistemlere kolayca entegre edilebilirler, bu da onları çok çeşitli uygulamalar için çok yönlü bir çözüm haline getirir. Ancak asıl değer, enerji tasarrufu özelliklerinde yatmaktadır. Güç kullanımını optimize eden 𝛼𝑖-D Servolar, şirketinizin enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltarak daha sağlıklı bir kârlılık ve daha yeşil bir gezegen için katkıda bulunur.
Önemli Noktalar
Belgeler
Önemli Noktalar
İşletmeniz İçin Faydaları
En Yüksek Enerji Verimliliği
Enerji verimli 𝛼𝑖-D Servo Motorlarımızla maliyetleri azaltın ve sürdürülebilirliği artırın. Güçten ödün vermeden daha düşük güç tüketiminin keyfini çıkarın.
Hassasiyet ve Güvenilirlik
Servolarımızın eşsiz hassasiyeti ile üstün üretim kalitesi elde edin. Güvenilir performans, arıza süresini ve bakım ihtiyacını azaltır.
Çok Yönlü Performans
Esnek 𝛼𝑖-D serimizle çeşitli endüstriyel ihtiyaçlara zahmetsizce uyum sağlayın ve üretim kapasitenizi verimli bir şekilde artırın.
Kesintisiz Bağlantı
Mevcut sistemler ve IoT ile kolayca entegre edilerek, gelişmiş bağlantı özelliklerimizle daha akıllı operasyonlar ve daha yüksek verimlilik sağlar.
Uygun Maliyetli Uzun Ömür
Sürdürülebilir karlılık için daha az bakım ve daha uzun ömür sunan dayanıklı servo motorlarımızla uzun vadeli tasarruflara yatırım yapın.
Belgeler
Ek Bilgi için İndirin
İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.
CNC frezeleme, istenen şekli oluşturmak için iş parçasından malzemeyi çıkarmak üzere bilgisayar kontrollü döner kesici aletler kullanan bir işleme sürecidir. Karmaşık geometrilere sahip hassas parçaların üretiminde yaygın olarak kullanılır. Bu süreç, iş parçasının hareketli bir masaya sabitlenmesini ve programlanmış talimatlara göre malzemeyi kesmek, delmek ve şekillendirmek için çeşitli aletlerin kullanılmasını içerir.
Taşlama, iş parçasından malzemeyi çıkarmak için kesici takım olarak aşındırıcı bir tekerlek kullanan hassas bir işleme sürecidir. Özellikle sert malzemelerde ince yüzeyler ve hassas boyutlar elde edilir. Bu süreç, istenen şekil ve boyuta ulaşmak için malzemeyi kazıyarak aşındıran dönen bir aşındırıcı tekerleğin kullanılmasıyla gerçekleştirilir ve modern imalatta düz, silindirik veya konik yüzeyler oluşturmak için gereklidir.
CNC tornalama, kesici bir takımın dönen bir iş parçasından malzemeyi kaldırarak hassas silindirik şekiller oluşturduğu bir işleme sürecidir. Karmaşık geometrilere ve sıkı toleranslara sahip parçaların üretiminde idealdir. Tornalama merkezinizin veya torna tezgahınızın verimini en üst düzeye çıkarmak için, tüm tornalama süreçlerini yönetebilen ve optimize edebilen iyi bir CNC'ye sahip olmak çok önemlidir. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanın yanı sıra, iyi bir CNC, küçük partilerde teslimat sürelerini kısaltma esnekliği de sağlar.
Tel Erozyon (Elektriksel Deşarj İşleme), sert metaller ve iletken malzemelerde karmaşık şekiller ve konturlar kesmek için ince, elektrik yüklü bir tel kullanan hassas bir üretim işlemidir. Tel, mekanik kuvvet uygulamadan malzemeyi son derece hassas bir şekilde aşındıran bir dizi hızlı elektrik deşarjı oluşturur. Bu temassız yöntem, mükemmel yüzey kalitesine sahip son derece ayrıntılı ve karmaşık parçaların üretimine olanak tanır, bu da onu havacılık, medikal ve kalıp yapımı gibi hassas işleme gerektiren endüstriler için vazgeçilmez kılar.
5 eksen CNC işleme, üç doğrusal (X, Y, Z) ve iki dönme ekseni olmak üzere beş eksen boyunca eşzamanlı hareket içerir. Bu özellik, tek bir kurulumda karmaşık parçaların oluşturulmasına olanak tanır ve hassasiyeti ve verimliliği önemli ölçüde artırır. Kesici takımı ve iş parçasını bu beş farklı eksen boyunca hareket ettirerek, 5 eksen CNC son derece karmaşık şekiller ve ayrıntılı özellikler üretebilir.
Hiç kimse elektrikli araç üretimini otomatikleştirme konusunda FANUC'tan daha fazla deneyime sahip değildir. Tüm elektrikli araç üretim süreçlerinizi otomatikleştirmeye yardımcı olmamız için bize güvenin.