Hassas mühendisliğin simgesi olan FANUC Lineer Motorlarla işletmenizin operasyonel verimliliğini artırın. Son teknoloji ürünü lineer motorlarımız, modern endüstrilerin yüksek taleplerini karşılamak üzere özel olarak tasarlanmıştır ve benzersiz bir doğruluk, hız ve güvenilirlik sunar. FANUC Lineer Motorlar sadece bileşenler değildir, aynı zamanda rekabet avantajıdır. Sürtünmesiz tasarımları sayesinde mekanik şanzıman elemanlarına gerek kalmaz, böylece bakım maliyetleri ve arıza süreleri azalır. Sonuç? İşletmenizin üretkenliği ve karlılığı artar.
Önemli Noktalar
Belgeler
Önemli Noktalar
İşletmeniz İçin Faydaları
Yüksek Hassasiyet ve Hız
Yüksek rijitlik için tasarlanan FANUC L𝑖S-B Lineer Motorlar, olağanüstü hız ve hassasiyet sunarak hızlı ve hassas uygulamalar için idealdir.
Bakım Gerektirmeyen Çalışma
Bakım gerektirmeyen mekanizmanın rahatlığından yararlanın. Lineer motorlarımız uzun ömür ve güvenilirlik için tasarlanmıştır, arıza süresini ve toplam sahip olma maliyetinizi önemli ölçüde azaltır.
Esnek yapılandırma
L𝑖S-B serisi, bir mıknatıs rayı üzerine birkaç bobin kaydırıcı yerleştirilerek kolaylaştırılan tasarımı sayesinde, motorları özel ihtiyaçlara göre esnek bir şekilde uyarlama imkanı sunar.
Enerji Verimliliği
FANUC lineer motorlar enerji verimliliği ile bilinir. Basit mekanik tasarımları ile doğrudan lineer kuvvet iletimi sağlarlar, bu da bakım ve enerji maliyetlerinin düşmesini sağlar.
İleri Teknoloji Entegrasyonu
AI ve IoT teknolojilerini bir araya getiren FANUC lineer motorlar, öngörücü bakım, uzaktan izleme ve optimizasyon özellikleri sunarak ileri görüşlü firmalara önemli bir katma değer sağlar.
Service First
Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.
İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.
CNC frezeleme, istenen şekli oluşturmak için iş parçasından malzemeyi çıkarmak üzere bilgisayar kontrollü döner kesici aletler kullanan bir işleme sürecidir. Karmaşık geometrilere sahip hassas parçaların üretiminde yaygın olarak kullanılır. Bu süreç, iş parçasının hareketli bir masaya sabitlenmesini ve programlanmış talimatlara göre malzemeyi kesmek, delmek ve şekillendirmek için çeşitli aletlerin kullanılmasını içerir.
Taşlama, iş parçasından malzemeyi çıkarmak için kesici takım olarak aşındırıcı bir tekerlek kullanan hassas bir işleme sürecidir. Özellikle sert malzemelerde ince yüzeyler ve hassas boyutlar elde edilir. Bu süreç, istenen şekil ve boyuta ulaşmak için malzemeyi kazıyarak aşındıran dönen bir aşındırıcı tekerleğin kullanılmasıyla gerçekleştirilir ve modern imalatta düz, silindirik veya konik yüzeyler oluşturmak için gereklidir.
CNC tornalama, kesici bir takımın dönen bir iş parçasından malzemeyi kaldırarak hassas silindirik şekiller oluşturduğu bir işleme sürecidir. Karmaşık geometrilere ve sıkı toleranslara sahip parçaların üretiminde idealdir. Tornalama merkezinizin veya torna tezgahınızın verimini en üst düzeye çıkarmak için, tüm tornalama süreçlerini yönetebilen ve optimize edebilen iyi bir CNC'ye sahip olmak çok önemlidir. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanın yanı sıra, iyi bir CNC, küçük partilerde teslimat sürelerini kısaltma esnekliği de sağlar.
Tel Erozyon (Elektriksel Deşarj İşleme), sert metaller ve iletken malzemelerde karmaşık şekiller ve konturlar kesmek için ince, elektrik yüklü bir tel kullanan hassas bir üretim işlemidir. Tel, mekanik kuvvet uygulamadan malzemeyi son derece hassas bir şekilde aşındıran bir dizi hızlı elektrik deşarjı oluşturur. Bu temassız yöntem, mükemmel yüzey kalitesine sahip son derece ayrıntılı ve karmaşık parçaların üretimine olanak tanır, bu da onu havacılık, medikal ve kalıp yapımı gibi hassas işleme gerektiren endüstriler için vazgeçilmez kılar.
5 eksen CNC işleme, üç doğrusal (X, Y, Z) ve iki dönme ekseni olmak üzere beş eksen boyunca eşzamanlı hareket içerir. Bu özellik, tek bir kurulumda karmaşık parçaların oluşturulmasına olanak tanır ve hassasiyeti ve verimliliği önemli ölçüde artırır. Kesici takımı ve iş parçasını bu beş farklı eksen boyunca hareket ettirerek, 5 eksen CNC son derece karmaşık şekiller ve ayrıntılı özellikler üretebilir.
Hiç kimse elektrikli araç üretimini otomatikleştirme konusunda FANUC'tan daha fazla deneyime sahip değildir. Tüm elektrikli araç üretim süreçlerinizi otomatikleştirmeye yardımcı olmamız için bize güvenin.