FANUC Servo Sürücülerimiz ile endüstriyel verimliliğinizi artırın. Hassas kontrol ve yüksek hızlı performans için tasarlanan bu cihazlar, işlemleri optimize eder ve çeşitli motorlarla kolayca entegre olur. İleri teknoloji kullanan Servo Sürücülerimiz, gerçek zamanlı yanıt verme özelliği ve çok çeşitli motorlarla kolay entegrasyon sağlar.
Enerji tasarrufu teknolojisine sahip bu amplifikatörler üretkenliği artırır ve güç tüketimini azaltır. Sağlam tasarımları, uzun süreli güvenilirlik sağlayarak onları çeşitli endüstriyel uygulamalar için ideal hale getirir. FANUC Servo Sürücüleri ile üstün performans ve sürdürülebi̇li̇rli̇k deneyimleyin.
Önemli Noktalar
Belgeler
Önemli Noktalar
İşletmeniz İçin Faydaları
Hassas Kontrol ve Yüksek Performans
Eşsiz kontrol hassasiyeti ve tepki hızı için tasarlanmıştır. Hassas kontrol, makinelerin en yüksek verimlilikte çalışmasını sağlayarak en kaliteli üretim sonuçlarını garanti eder.
Enerji Verimliliği ve Maliyet Tasarrufu
Enerji kullanımını optimize ederek işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltır. Enerji verimli yapısı, elektrik giderlerini azaltır ve işletmeler için çok önemli olan sürdürülebilirliği destekler.
Sağlam Dayanıklılık ve Güvenilirlik
FANUC'un dayanıklılıklarıyla ünlü servo sürücüleri, en zorlu ortamlarda bile kusursuz performans göstererek duruş süresini en aza indirir ve uzun vadeli bakım maliyetlerini düşük tutar.
Çok Yönlülük ve Uyumluluk
Çeşitli uygulamalar için geniş bir model yelpazesi sunan FANUC çözümleri, otomasyon sistemlerini tek bir üstün kaliteli seçenekle geliştirmek isteyen firmalar için mükemmeldir.
Kullanıcı Dostu Arayüz ve Kolay Entegrasyon
Sezgisel sürücüler, kurulumu ve çalıştırmayı kolaylaştırarak eğitim süresini kısaltır ve teknisyenlerin verimliliğini artırır.
Service First
Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.
İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.
CNC frezeleme, istenen şekli oluşturmak için iş parçasından malzemeyi çıkarmak üzere bilgisayar kontrollü döner kesici aletler kullanan bir işleme sürecidir. Karmaşık geometrilere sahip hassas parçaların üretiminde yaygın olarak kullanılır. Bu süreç, iş parçasının hareketli bir masaya sabitlenmesini ve programlanmış talimatlara göre malzemeyi kesmek, delmek ve şekillendirmek için çeşitli aletlerin kullanılmasını içerir.
Taşlama, iş parçasından malzemeyi çıkarmak için kesici takım olarak aşındırıcı bir tekerlek kullanan hassas bir işleme sürecidir. Özellikle sert malzemelerde ince yüzeyler ve hassas boyutlar elde edilir. Bu süreç, istenen şekil ve boyuta ulaşmak için malzemeyi kazıyarak aşındıran dönen bir aşındırıcı tekerleğin kullanılmasıyla gerçekleştirilir ve modern imalatta düz, silindirik veya konik yüzeyler oluşturmak için gereklidir.
CNC tornalama, kesici bir takımın dönen bir iş parçasından malzemeyi kaldırarak hassas silindirik şekiller oluşturduğu bir işleme sürecidir. Karmaşık geometrilere ve sıkı toleranslara sahip parçaların üretiminde idealdir. Tornalama merkezinizin veya torna tezgahınızın verimini en üst düzeye çıkarmak için, tüm tornalama süreçlerini yönetebilen ve optimize edebilen iyi bir CNC'ye sahip olmak çok önemlidir. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanın yanı sıra, iyi bir CNC, küçük partilerde teslimat sürelerini kısaltma esnekliği de sağlar.
Tel Erozyon (Elektriksel Deşarj İşleme), sert metaller ve iletken malzemelerde karmaşık şekiller ve konturlar kesmek için ince, elektrik yüklü bir tel kullanan hassas bir üretim işlemidir. Tel, mekanik kuvvet uygulamadan malzemeyi son derece hassas bir şekilde aşındıran bir dizi hızlı elektrik deşarjı oluşturur. Bu temassız yöntem, mükemmel yüzey kalitesine sahip son derece ayrıntılı ve karmaşık parçaların üretimine olanak tanır, bu da onu havacılık, medikal ve kalıp yapımı gibi hassas işleme gerektiren endüstriler için vazgeçilmez kılar.
5 eksen CNC işleme, üç doğrusal (X, Y, Z) ve iki dönme ekseni olmak üzere beş eksen boyunca eşzamanlı hareket içerir. Bu özellik, tek bir kurulumda karmaşık parçaların oluşturulmasına olanak tanır ve hassasiyeti ve verimliliği önemli ölçüde artırır. Kesici takımı ve iş parçasını bu beş farklı eksen boyunca hareket ettirerek, 5 eksen CNC son derece karmaşık şekiller ve ayrıntılı özellikler üretebilir.
Hiç kimse elektrikli araç üretimini otomatikleştirme konusunda FANUC'tan daha fazla deneyime sahip değildir. Tüm elektrikli araç üretim süreçlerinizi otomatikleştirmeye yardımcı olmamız için bize güvenin.