Taşınabilirlik ve hızlı kurulum amacıyla geliştirilen yeni robot, yer değiştirme kolaylığı, esneklik ve otonominin üretkenliğin temelini oluşturduğu uygulamaları en üst düzeye çıkarır.
Toplam ağırlığı sadece 11 kg olan CRX-3𝑖A, operatörlerin geniş alanlarda büyük yapılar kaynakladığı gemi yapımı ve çelik konstrüksiyon gibi sektörlerdeki belirgin bir ihtiyacı karşılar. Operatör, robotu tek elle kolayca taşıyabilir, yeni bir kaynak noktasına yeniden konumlandırabilir ve saniyeler içinde çalışmaya devam edebilir. Bu özellik, tek bir kişinin birden fazla kaynak noktasını denetlemesine olanak tanıyarak, Avrupa'da süregelen kalifiye kaynakçı eksikliğini ortadan kaldırır.
3 kg'lık yük kapasitesine sahip CRX-3𝑖A, kaynak torçunu ve dikiş izleme sensörünü aynı anda kullanabilirken, ±0,02 mm'lik tekrarlanabilirliği, kritik kaynak görevleri için gerekli hassasiyeti sağlar. Robot, yeniden konumlandırıldıktan sonra kurulum açısını otomatik olarak algılar ve üçüncü taraf bir lazer tarayıcı veya dokunma sensörü kullanarak kaynak dikiş konumlarını belirler ve buna göre yolları hesaplar.
Manyetik taban, robotun büyük çelik yapılara doğrudan hızlı ve güvenli bir şekilde tutturulmasını sağlar. Bu esneklik, genellikle daha ağır ekipman ve ek güvenlik önlemleri gerektiren geleneksel robot kurulumlarına kıyasla sistem karmaşıklığını azaltır.
30 kg yük kapasitesi ve 1.756 mm erişim mesafesine sahip geniş CRX serisinin bir parçası olan CRX-3𝑖A, FANUC’un köklü kontrol ve yazılım ekosistemiyle tam entegrasyon sağlar. Ayrıca, operatörlerin FANUC Teach Pendant’ı elinde tutmadan doğrudan robot kolundan konumları yönlendirebilmelerini ve öğretebilmelerini sağlayan FANUC’un bilek düğmesi teknolojisini de bünyesinde barındırır. Bu kullanışlı işlevsellik, programlamayı kolaylaştırır ve geçiş sürelerini kısaltır.
FANUC, kaynakın ötesinde, intralojistik ve mobil otomasyon gibi uygulamalarda da yaygınlaşmasını öngörmektedir. Kompakt ayak izi ve düşük kütlesi, CRX-3𝑖A'yı, örneğin otomatik yönlendirmeli araçlara (AGV) monte etmek için ideal hale getirir; burada toplama, yerleştirme ve hat besleme görevlerini destekleyebilir. Boyutu, alan kısıtlamaları nedeniyle geleneksel endüstriyel robotların kullanımının genellikle pratik olmadığı eğitim ve öğretim ortamlarında da fırsatlar sunar.
FANUC Avrupa Satış Koordinasyon Müdürü Paul Ribus, “Üreticiler, ortamlarına uyum sağlayan otomasyona ihtiyaç duyar, tersi değil,” diyor ve ekliyor: “CRX-3𝑖A ile taşınabilirlik, hızlı kurulum ve yüksek tekrarlanabilirliğe odaklandık. Bu robot, müşterilerin karmaşık kurulumlara gerek kalmadan, işin olduğu her yerde işbirlikçi kaynak ve taşıma işlemlerinden yararlanmalarını sağlıyor.”
Kompakt, taşınabilir, sezgisel ve hassas olan yeni FANUC CRX-3𝑖A, işbirlikçi otomasyonu doğrudan ihtiyaç duyulan noktaya getiriyor.