Skip to main content
gönderildi 18.09.2025

Yeni Yüksek Yük Kapasiteli, Uzun Erişimli FANUC Robot Ağır İş Uygulamalarını Hafifletiyor

M-1000/550F-46A, 4,6 m erişimde 550 kg'a kadar yüksek hızlı kaldırma imkanı sunar
M-1000/550F-46A is a heavy payload robot with extra long reach. Png image.

FANUC, M-1000/550F-46A ekstra uzun erişim modelinin eklenmesi ile M-1000 yüksek performanslı ağır yük endüstri̇yel robot yelpazesini genişletiyor. Diğer ağır hizmet uygulamalarının yanı sıra otomotiv 'giga döküm' ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış bu büyük altı eksenli mafsallı kol robotu, 550 kg yük kapasitesine ve 4,6 m'lik etkileyici bir erişime sahiptir. Ayrıca bu erişime sahip bir robot için sınıfının en iyi hızlarını sunar.

Giga döküm, birçok ağır mühendislik görevi gibi, giderek daha fazla sayıda büyük iş parçasının taşınmasını gerektiriyor. Bu eğilim, yüksek yük kapasitesine, uzun erişime ve güçlü bir bilekye sahip robotlara olan talebi artırmaktadır. Örneğin bir makine veya presin derinliklerinden ağır veya büyük bir iş parçasının çıkarılmasını gerektiren herhangi bir uygulama, ekstra uzun erişime sahip yüksek yük kapasiteli bir robottan faydalanacaktır. Yeni M-1000/550F-46A'nın sağlam tasarımlı, IP67 dereceli bilek, J2 kolunun her iki taraftan desteklendiği yüksek sertlikte bir robot gövde tasarımı ile tamamlanmaktadır. FANUC'un yeni M-1000/550F-46A modeli, M-1000 serisinde yaygın olan seri bağlantı tasarımına sahiptir. Seri bağlantı, ağır yük robotlarının tipik paralel bağlantı konfigürasyonunda bulunan destek mekanizmasının olmaması nedeniyle ana J3 kolunun J2 kolu ile etkileşime girmediği anlamına gelir. Böylece seri bağlantı tasarımı çok daha geniş bir hareket aralığı ve daha az zemin alanı gereksinimiyle daha fazla çok yönlülük sağlar. Böylece robot, J1 ekseninde 180°'lik bir hareket gerçekleştirmeden bir taraftan diğer tarafa erişebilir ve daha hızlı döngü süreleri sağlar. Çok yönlü M-1000/550F-46A'nın otomotiv sektöründeki diğer kullanım alanları arasında akü ünitelerinin taşınması yer alırken, bu çok amaçlı robot diğer endüstrilerde de çok çeşitli ağır yük, uzun erişimli taşıma uygulamalarını üstlenebilir.

 

M-1000/550F-46A, standart olarak yeni FANUC R-50𝑖A serisi robot kontrolörünü kullanır ve akıllı fabrika girişimlerini desteklemek için bir dizi akıllı özellik sunar.

FANUC, 22-26 Eylül tarihlerinde Hannover'de düzenlenecek olan EMO 2025 fuarında M-1000/550F-46A'yı tanıtacak. Salon 6'daki D30 Standında ziyaretçiler, bir otomotiv giga döküm şasi parçasını robot kullanımıyla işleyen yeni robotu kendileri görecekler.